Equipo de conmutación y controles personalizables Cat

Equipo de conmutación y controles personalizables Cat Equipo de conmutación y controles de paralelismo

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Configuración
Equipo de conmutación específico de la aplicación con lógica de control diseñada para satisfacer cualquier secuencia de operaciones del cliente. Algunos ejemplos son más de 3 servicios, aplicaciones CHP, esquemas de exclusión de aplicaciones, esquemas complejos de exclusión de carga, etc.
Equipo de conmutación específico de la aplicación con lógica de control diseñada para satisfacer cualquier secuencia de operaciones del cliente. Algunos ejemplos son más de 3 servicios, aplicaciones CHP, esquemas de exclusión de aplicaciones, esquemas complejos de exclusión de carga, etc.
Modos de funcionamiento
Todos los modos de puesta en paralelo de grupos electrógenos entre sí o con otras fuentes (servicio público, combustibles alternativos, viento, etc.) pueden contar con soporte. Los expertos en control y generación de Caterpillar pueden diseñar los esquemas de potencia más complejos para satisfacer sus necesidades de potencia críticas
Todos los modos de puesta en paralelo de grupos electrógenos entre sí o con otras fuentes (servicio público, combustibles alternativos, viento, etc.) pueden contar con soporte. Los expertos en control y generación de Caterpillar pueden diseñar los esquemas de potencia más complejos para satisfacer sus necesidades de potencia críticas
Aplicación
LV y MV (208V - 38 kV) 50/60Hz
LV y MV (208V - 38 kV) 50/60Hz

Características de un vistazo

Cat

Equipo de conmutación XLM

  • Red de supervisión de alta velocidad
  • Arranque/para automáticos
  • Coordinación automática “Dead Bus”
  • Control automático de factor de potencia cuando se pone en paralelo con la potencia del servicio público
  • Funciones de exclusión de carga programable/adición de carga
  • Comunicaciones de motor en red
  • Protección de generador y servicio
  • Ajuste del motor
  • Selección de modo
  • Control seleccionable auto/manual
  • Protección con contraseña para ajustes y configuración de protección
  • Prueba de carga/sin carga
  • Pantalla táctil (HMI)
  • Alarma compatible con NFPA 99/110
  • Anuncio con bocina audible
  • Pantalla de esquema de control del motor con indicadores para rev/min, voltaje de batería CC, presión de aceite, temperatura del refrigerante del motor, horas del motor, número de arranques

Especificaciones del producto para Equipo de conmutación y controles personalizables Cat

Configuración Equipo de conmutación específico de la aplicación con lógica de control diseñada para satisfacer cualquier secuencia de operaciones del cliente. Algunos ejemplos son más de 3 servicios, aplicaciones CHP, esquemas de exclusión de aplicaciones, esquemas complejos de exclusión de carga, etc. Equipo de conmutación específico de la aplicación con lógica de control diseñada para satisfacer cualquier secuencia de operaciones del cliente. Algunos ejemplos son más de 3 servicios, aplicaciones CHP, esquemas de exclusión de aplicaciones, esquemas complejos de exclusión de carga, etc.
Modos de funcionamiento Todos los modos de puesta en paralelo de grupos electrógenos entre sí o con otras fuentes (servicio público, combustibles alternativos, viento, etc.) pueden contar con soporte. Los expertos en control y generación de Caterpillar pueden diseñar los esquemas de potencia más complejos para satisfacer sus necesidades de potencia críticas Todos los modos de puesta en paralelo de grupos electrógenos entre sí o con otras fuentes (servicio público, combustibles alternativos, viento, etc.) pueden contar con soporte. Los expertos en control y generación de Caterpillar pueden diseñar los esquemas de potencia más complejos para satisfacer sus necesidades de potencia críticas
Aplicación LV y MV (208V - 38 kV) 50/60Hz LV y MV (208V - 38 kV) 50/60Hz
Dispositivos de protección ANSI Según las especificaciones del cliente Según las especificaciones del cliente
Dispositivos de protección ANSI Según las especificaciones del cliente Según las especificaciones del cliente
Certificaciones Según las especificaciones del cliente Según las especificaciones del cliente
Carcasa del panel de control Según las especificaciones del cliente Según las especificaciones del cliente
Temperatura de funcionamiento Según las especificaciones del cliente Según las especificaciones del cliente
Temperatura de almacenamiento Según las especificaciones del cliente Según las especificaciones del cliente
Estándares de voltaje bajo Según las especificaciones del cliente Según las especificaciones del cliente
Estándares de voltaje medio Según las especificaciones del cliente Según las especificaciones del cliente

Equipo de conmutación y controles personalizables Cat Equipos estándar

Control de prioridad de demanda del generador

  • Según las especificaciones del cliente

Equipo de conmutación y controles personalizables Cat Equipos optativos

Interfaz de tabla de datos

  • Según las especificaciones del cliente

Relé de comprobación de sincronización de hardware complementario (dispositivo ANSI 25)

  • Según las especificaciones del cliente

Sistema de control de potencia remota

  • Según las especificaciones del cliente

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare Equipo de conmutación y controles personalizables Cat con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Equipo de conmutación Cat XLM

Equipo de conmutación Cat XLM

Comprobar las ofertas actuales para  Equipo de conmutación y controles personalizables Cat

Ver más ofertas