Herramienta cónica para B2

Herramienta cónica para B2 Herramientas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Diámetro del eje de la herramienta
1.8 pulg
45 mm
Longitud total
19.7 pulg
500 mm
Peso
12.3 lb
5.6 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Herramienta de cincel de minero

Herramienta de cincel de minero

Herramientas de uso general donde la punta mejora la velocidad de penetración. Para uso en pavimento, concreto, lechos de roca, roca dura y excavación de zanjas.
Herramienta cónica

Herramienta cónica

Herramienta multiusos que permite hacer hoyos circulares en material blando. La punta mejora la velocidad de penetración, pero no hay control de la dirección de la fractura. Para uso en concreto, lechos de roca y roca dura.
Herramienta de punta roma

Herramienta de punta roma

Rompe con vibración en lugar de penetración. Para usar en concreto, lechos de roca, excavación de zanjas, operaciones en pendientes y líneas de corte.
Herramienta de cincel (corte transversal y paralelo)

Herramienta de cincel (corte transversal y paralelo)

Ayuda a crear y controlar una línea de fractura precisa. Para usar en pavimento, concreto, lechos de roca, excavación de zanjas, operaciones en pendientes y líneas de corte.

Especificaciones del producto para Herramienta cónica para B2

Diámetro del eje de la herramienta 1.8 pulg 45 mm
Longitud total 19.7 pulg 500 mm
Peso 12.3 lb 5.6 kg
Compatibilidad Martillo B2 Martillo B2

Vea cómo Herramienta cónica para B2 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  Herramienta cónica para B2

Ver más ofertas