Cincel en línea para H25

Herramientas Cincel en línea para H25

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Diámetro del eje de la herramienta
1.4 pulg
36 mm
Longitud total
14.2 pulg
360 mm
Peso
6.6 lb
3 kg

Descripción general

Las herramientas de martillo se usan para romper diversos materiales.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Herramienta de cincel de minero

Herramienta de cincel de minero

Herramientas de uso general donde la punta mejora la velocidad de penetración. Para uso en pavimento, concreto, lechos de roca, roca dura y excavación de zanjas.
Herramienta cónica

Herramienta cónica

Herramienta multiusos que permite hacer hoyos circulares en material blando. La punta mejora la velocidad de penetración, pero no hay control de la dirección de la fractura. Para uso en concreto, lechos de roca y roca dura.
Herramienta de punta roma

Herramienta de punta roma

Rompe con vibración en lugar de penetración. Para usar en concreto, lechos de roca, excavación de zanjas, operaciones en pendientes y líneas de corte.
Herramienta de cincel (corte transversal y paralelo)

Herramienta de cincel (corte transversal y paralelo)

Ayuda a crear y controlar una línea de fractura precisa. Para usar en pavimento, concreto, lechos de roca, excavación de zanjas, operaciones en pendientes y líneas de corte.

Especificaciones del producto para Cincel en línea para H25

Diámetro del eje de la herramienta 1.4 pulg 36 mm
Longitud total 14.2 pulg 360 mm
Peso 6.6 lb 3 kg
Compatibilidad Martillo H25 Martillo H25

Vea cómo Cincel en línea para H25 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha