Toma en estudio
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Fotografías (7)

Herramienta de punta roma B9 Herramientas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Diámetro del eje de la herramienta
3.3 pulg
85 mm
Longitud total
29.3 pulg
745 mm
Peso
68.3 lb
31 kg

Especificaciones del producto para Herramienta de punta roma B9

Diámetro del eje de la herramienta 3.3 pulg 85 mm
Longitud total 29.3 pulg 745 mm
Peso 68.3 lb 31 kg
Compatibilidad Martillo B9 Martillo B9

Vea cómo Herramienta de punta roma B9 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  Herramienta de punta roma B9

Ver más ofertas