Herramienta cónica para H95

Herramienta cónica para H95 Herramientas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Diámetro del eje de la herramienta
3.5 pulg
88 mm
Longitud total
34.4 pulg
875 mm
Peso
83.8 lb
38 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Cat

Criterios de diseño

El grupo electrógeno acepta una carga nominal de un 100 % en un paso según la norma NFPA 110, y cumple con ISO 8528-5 para respuesta transitoria.
Cat

Motor diésel Cat

  • Diseño fiable, sólido y duradero
  • Probado en el campo en miles de aplicaciones en todo el mundo
  • El motor diésel de ciclos de cuatro tiempos combina un rendimiento constante y excelente economía de combustible con un peso mínimo
  • Cat

    Generador

  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Diseño mecánico y eléctrico líder en la industria
  • Capacidades de arranque del motor líderes en la industria
  • Alta eficiencia
  • Cat

    Panel de control Cat EMCP

    El controlador EMCP cuenta con la fiabilidad y durabilidad que espera de su equipo Cat. EMCP4 es una plataforma de control escalable diseñada para garantizar una operación confiable del grupo electrógeno, y que ofrece información completa sobre la salida de energía y el funcionamiento del motor. Los sistemas EMCP4 se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades a través de programación y módulos de expansión.
    Cat

    Certificación sísmica

  • Certificación sísmica disponible.
  • Los detalles de anclaje son específicos del sitio y dependen de muchos factores como el tamaño y peso del grupo electrógeno, así como la resistencia del hormigón.
  • La certificación IBC requiere que el sistema de anclaje utilizado sea examinado y aprobado por un ingeniero profesional
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Preaprobado por OSHPD y tiene un OSP-0321-10 para usarse en los proyectos de salud en California
  • Cat

    Un solo proveedor

    Prototipo completamente probado con análisis de vibración torsional certificado disponible

    Especificaciones del producto para Herramienta cónica para H95

    Diámetro del eje de la herramienta 3.5 pulg 88 mm
    Longitud total 34.4 pulg 875 mm
    Peso 83.8 lb 38 kg
    Compatibilidad Martillo H95 Martillo H95

    Herramienta cónica para H95 Equipos estándar

    Sistema de admisión de aire

    • Filtro de aire, elemento sencillo tipo cartucho

    Sistema de control

    • EMCP 4.2B
    • Botón de parada de emergencia
    • Operación de 24voltiosCC
    • Parte delantera ambientalmente sellada
    • Descripciones de texto de alarma/sucesos
    • Grupo electrógeno montado: orientado hacia atrás
    • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen:
    • Regulador de voltaje de Caterpillar
    • El IVR incluye capacidad de caída reactiva
    • Detección de voltaje de tresfases
    • Modalidades KVAR/PF
    • Supresión de RFI
    • Supresión de RFI
    • Excitador mín./máx.
    • Monitor del diodo excitador y limitador
    • Controles:
    • Ajuste de velocidad
    • Control automático/arranque/parada
    • Motor en frío
    • Giro de ciclo del motor
    • Reconocimiento de alarma
    • Prueba de luces
    • Función de histograma de carga
    • Función de PLC
    • Pantallas personalizables
    • Medición de CA RMS verdadera 0
    • De tresfases
    • Precisión de +/-2%
    • Indicación digital para:
    • Rpm
    • Voltios CC
    • de horas de operación
    • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
    • Temperatura del refrigerante
    • Voltios (L-L y L-N)
    • Frecuencia (Hz)
    • Amperios (por fase y promedio)
    • Factor de potencia (por fase y promedio)
    • kW (por fase, promedio y porcentual)
    • kVA (por fase, promedio y porcentual)
    • KVAr (por fase, promedio y porcentual)
    • kW/h (total)
    • kVAr/h (total)
    • Advertencia y apagado con indicación LED común de paradas en caso de: Baja presión del aceite - Alta temperatura del refrigerante - Exceso de velocidad - Parada de emergencia - Falla de arranque (exceso de giro) - Baja temperatura del refrigerante - Bajo nivel de refrigerante
    • Baja presión del aceite
    • Alta temperatura del refrigerante
    • Exceso de velocidad
    • Parada de emergencia
    • No hay arranque (exceso de giro)
    • Baja temperatura del refrigerante
    • Bajo nivel de refrigerante
    • Funciones programables del relé de protección:
    • Secuencia de fase del generador
    • Sobre/bajo voltaje (27/59)
    • Sobre/baja frecuencia (81s/b)
    • Potencia inversa (kW) (32)
    • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
    • Sobrecorriente (50/51)
    • Comunicaciones:
    • Enlace de datos del módulo auxiliar
    • Enlace de datos del módulo del anunciador de serie
    • Cat Connect
    • 3 entradas analógicas
    • 6 entradas digitales programables por el cliente
    • La cantidad de E/S varía según las opciones seleccionadas:
    • 4salidas del relé programables (forma A)
    • 1 salida del relé programable (forma C)
    • 1salidas digitales programables

    Sistema de enfriamiento

    • Certificado PGS estándar proporcionado
    • ATAAC: radiadores del paquete 3516E enviados instalados

    Sistema de escape

    • Múltiple de escape seco
    • Salidas con superficie con bridas

    Sistema de combustible

    • Filtros de combustible secundarios
    • Enfriador de combustible; no incluido con paquetes sin radiador
    • Tuberías de combustible flexibles (se suministran sueltas)
    • Filtro de combustible secundario

    Generalidades

    • Amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
    • Servicio por el lado derecho
    • Volante y caja del volante - No. SAE 00
    • Rotación estándar SAE

    Generador y accesorios

    • De tresfases sin escobillas, polo saliente
    • 6conductores
    • Bajo voltaje: Devanado aleatorio - Excitación interior - Detectores de temperatura del devanado - Material aislante clase H NEMA - Aumento de temperatura clase H a 40°C de temperatura ambiente (125°C principal/150°C en espera) - Conexiones de barra colectora - Montaje en la parte central superior, entrada de cable superior - Patrón de orificios estándar NEMA
    • Voltaje medio:
    • Devanado de forma
    • Imán permanente
    • Detectores de temperatura del devanado
    • Material aislante clase H NEMA, aumento de temperatura clase H a 40°C de temperatura ambiente (125°C principal/150°C de respaldo)
    • Conexiones de barras colectoras, caja de extensión del lado derecho, entrada de cable inferior
    • Patrón de orificios estándar NEMA
    • Voltaje alto:
    • Devanado de forma
    • Imán permanente
    • Detectores de temperatura del devanado
    • Calentadores de espacio anticondensación
    • Material aislante clase H, aumento de temperatura clase F a 40°C de temperatura ambiente (105°C principal/130°C de respaldo)

    Sistema de regulación

    • ADEM A3

    Documentos

    • Inglés

    Sistema de lubricación

    • Aceite lubricante
    • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
    • Enfriador de aceite de lubricación integral
    • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición
    • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
    • Eliminación de vapores

    Sistema de montaje

    • Conductos: motor/grupo electrógeno/montaje del radiador
    • Montajes antivibración (se suministran sueltos)
    • Montajes de caucho antivibración (se suministran sueltos)

    Sistema de arranque

    • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
    • Alternador de carga de 45A
    • Batería y bastidor de batería con cables
    • Interruptor de desconexión de la batería

    Herramienta cónica para H95 Equipos opcionales

    Sistema de control

    • EMCP 4.3, EMCP 4.4

    Sistema de admisión de aire

    • Filtro de elemento sencillo
    • Filtro de aire de elemento doble

    Sistema de enfriamiento

    • Radiadores ambientales estándar
    • Radiadores ATAAC ambientales estándar
    • Radiadores instalados optativos
    • Radiadores ATAAC (Air to Air Aftercooler, Posenfriador de Aire a Aire) instalados optativos
    • Medidores del interruptor del nivel de agua
    • Refrigerante

    Sistema del cárter

    • Sin válvulas de alivio de explosión
    • Válvulas de alivio de explosión
    • Sistema de ventilación

    Sistema de escape

    • Codos
    • Expansores de brida y escape
    • Bridas
    • Conexiones flexibles
    • Adaptadores Y
    • Silenciadores
    • Reducción de escape
    • Módulo de emisiones limpias Tier 4
    • Gabinete de dosificación Tier 4
    • Kits MOD de emisiones limpias Tier 4
    • Piezas de emisiones limpias

    Sistema de combustible

    • Filtro de combustible primario
    • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas

    Generalidades

    • Emblema USAID
    • Pintura especial (colores distintos del amarillo Caterpillar o pinturas de alto rendimiento)

    Generadores y accesorios

    • Voltaje medio/bajo: 380/400/415voltios, de tresfases a 1.500rpm. RW, IE, 6conductores, paso 0,6667 - Bastidor 1.600
    • Voltaje medio/bajo: 380/400/415voltios, de tresfases a 1.500rpm. RW, PM, 6conectores, paso 0,6667 - Bastidores 1.600 y 1.800
    • Calentadores de espacio
    • Conversión del generador
    • Termostato para calentadores de espacio
    • Filtro de aire del alternador
    • Transformadores de corriente diferencial (DCT)
    • Transformadores de corriente diferencial (DCT, Differential current transformers) en clases de 8,7 y 15KV

    Instrumentos

    • Pirómetro y termopares

    Sistema de lubricación

    • Aceite de lubricación en el sumidero estándar
    • Regulador del nivel de aceite
    • Bombas de prelubricación

    Sistema de montaje

    • Aisladores de baja eficiencia tipo disco
    • Aisladores antivibratorios tipo resorte
    • Aisladores de vibración IBC

    Conexiones de potencia

    • Cables de conexión a tierra entre el grupo electrógeno y la caja de terminales
    • Conexiones neutrales a tierra
    • Barra colectora del poste central
    • Conexiones de potencia del lado derecho
    • Conexiones de potencia del lado izquierdo
    • Conexiones de potencia traseras
    • Bastidor 2.700, cuatroconductores, cuatroterminales
    • Disyuntores de bajo voltaje

    Pruebas especiales e informes

    • Certificación de la Asociación Canadiense de Normalización
    • Certificación IBC
    • Certificación OSHPD
    • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
    • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
    • Carga de prueba del motor estándar
    • informe de pruebas del grupo electrógeno
    • Prueba de consumo de combustible
    • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
    • Informes de análisis de vibraciones torsionales

    Arranque y carga

    • Dispositivo de barreras del motor
    • Conjunto de baterías de 24voltios: secas
    • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50A
    • Motores de arranque eléctrico
    • Motores de arranque neumático
    • Cubierta del motor de arranque
    • Regulador de presión del aire
    • Calentadores de agua de las camisas

    Cobertura de servicio extendido

    • Cobertura de platino, oro y plata

    Vea cómo Herramienta cónica para H95 se compara otros productos consultados con frecuencia.

    Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

    Galería de medios

    Toma en estudio

    Vista frontal

    Vista superior

    Vista izquierda

    Vista trasera

    Vista inferior

    Vista derecha

    Toma en estudio
    Vista frontal
    Vista superior
    Vista izquierda
    Vista trasera
    Vista inferior
    Vista derecha

    Explorar las ofertas vigentes para  Herramienta cónica para H95

    Ver más ofertas