| Diámetro del eje de la herramienta | 2 pulg 50 mm |
| Longitud total | 18.7 pulg 475 mm |
| Peso | 15.4 lb 7 kg |
| Compatibilidad | Martillo H45 Martillo H45 |
Herramientas Herramienta de punta roma para H45
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Diámetro del eje de la herramienta
- 2 pulg
- 50 mm
- Longitud total
- 18.7 pulg
- 475 mm
- Peso
- 15.4 lb
- 7 kg
Especificaciones del producto para Herramienta de punta roma para H45
Vea cómo Herramienta de punta roma para H45 se compara otros productos consultados con frecuencia.
Accesorios de martillo
Herramienta de punta roma para H45
Seleccionado
- Diámetro del eje de la herramienta
- 2 pulg
- 50 mm
- Longitud total
- 18.7 pulg
- 475 mm
- Peso
- 15.4 lb
- 7 kg
Accesorios de martillo
Herramienta de pala transversal para H35
- Diámetro del eje de la herramienta
- 1.6 pulg
- 40 mm
- Longitud total
- 15 pulg
- 380 mm
- Peso
- 8.8 lb
- 4 kg
Accesorios de martillo
Placa de compactación para H45
- Diámetro del eje de la herramienta
- 2 pulg
- 50 mm
- Longitud total
- 15.9 pulg
- 405 mm
- Peso
- 44.1 lb
- 20 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha