Rasatore con barra compattatrice SE50 VT (A42)

Rasatori Rasatore con barra compattatrice SE50 VT (A42)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso standard
6898 lb
3129 kg
Larghezza di pavimentazione standard
2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4")
2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4")
Larghezza di pavimentazione massima
25 ft
7.64 m

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Versatilità dell'applicazione

Versatilità dell'applicazione

        
  • Le applicazioni comuni includono strade urbane e rurali, viali, aeroporti, autostrade e strade statali
  •     
  • La larghezza di pavimentazione standard di 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") offre prestazioni eccellenti quando si cambia la larghezza di pavimentazione per applicazioni di pavimentazione sia urbana che su autostrade
  •     
  • Le semplici estensioni imbullonate offrono una larghezza massima di pavimentazione di 7,64 m (25')
Pave Start Assistant

Pave Start Assistant

        
  • Pave Start Assistant salva i profili configurati per l'utilizzo ripetibile su luoghi di lavoro futuri, è sufficiente attivare il profilo per una rapida impostazione da parte di una sola persona.
  •     
  • Le preferenze di impostazione includono: velocità di compattamento, altezza del punto di aggancio, temperatura di riscaldamento del rasatore, velocità, larghezza e profondità di pavimentazione, altezza dell'estensore (opzione motorizzata), servomeccanismo e funzionalità di bloccaggio del rasatore
  •     
  • Le funzioni di impostazione sono posizionate sul display del rasatore sinistro e possono essere visualizzate anche tramite i display del rasatore destro e del trattore
Funzionamento semplice

Funzionamento semplice

        
  • I display operativi possono essere personalizzati a requisiti linguistici specifici con una vasta disponibilità di opzioni
  •     
  • L'esclusivo comando proporzionale a 2 velocità dell'estensore garantisce una regolazione agevole quando si passa da una larghezza di pavimentazione a un'altra
  •     
  • Le console operative del rasatore sono dotate di regolazione dei rapporti per le coclee e i convogliatori, consentendo di modificare il flusso del materiale
  •     
  • I comandi motorizzati a richiesta per l'altezza dell'estensione permettono agli operatori di gestire velocemente la qualità del manto
  •     
  • I regolatori delle piastre di rasatura sul bordo di uscita contribuiscono a mantenere un piano piatto per tutta la larghezza del rasatore in modo da ottimizzare la qualità di pavimentazione e prolungare la durata della piastra di rasatura
Flusso di materiale regolare

Flusso di materiale regolare

        
  • I profili migliorati della barra compattatrice e della piastra del deflettore garantiscono un flusso regolare alle piastre di rasatura
  •     
  • Le profondità della piastra di rasatura di 324 mm (12,75") sia sulla struttura principale sia sugli estensori offrono stabilità e buone consistenze del manto stradale
  •     
  • L'opzione con paratia riscaldata contribuisce a impedire che il materiale si appiccichi in modo da avere profili del tagliente migliori e una migliore corrispondenza tra i giunti
Distribuzione rapida e uniforme del calore

Distribuzione rapida e uniforme del calore

        
  • Il generatore montato sul trattore con azionamento a cinghia consente il riscaldamento veloce delle piastre di rasatura per avviamenti rapidi
  •     
  • Il sistema di riscaldamento elettrico con monitoraggio delle aree contribuisce ad assicurare una distribuzione uniforme del calore e una consistenza omogenea dell'asfalto, permettendo al contempo di continuare il riscaldamento anche in caso di guasto di un sensore di temperatura
Cat Grade Control (a richiesta)

Cat Grade Control (a richiesta)

        
  • Sistema di livellamento montato in fabbrica che aiuta a rimuovere le irregolarità della superficie e controlla lo spessore del manto stradale, garantendo maggiore produttività, minori costi di esercizio e maggiore redditività
  •     
  • Sistema intuitivo con display testuali, modalità con schermata doppia e sensore di selezione in movimento
  •     
  • Comando preciso con taratura automatica a 10 punti, media reale con 5 trasduttori in ogni sensore ultrasonico e funzione di raccordo trasversale che mantiene i requisiti di pendenza più coerenti quando si modifica l'elevazione

Caratteristiche tecniche di Rasatore con barra compattatrice SE50 VT (A42)

Peso standard 6898 lb 3129 kg
Larghezza di pavimentazione standard 2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4") 2,55 - 5,0 m (8'4" - 16'4")
Larghezza di pavimentazione massima 25 ft 7.64 m
Gamma di velocità della barra compattatrice 300 - 1.800 giri/min 300 - 1.800 giri/min
Gamma di velocità della piastra vibrante Da 0 a 3.000 giri/min Da 0 a 3.000 giri/min
Massima profondità di pavimentazione 12 in 305 m
Intervallo della corona Da -2% a +5% per ogni lato Da -2% a +5% per ogni lato
Gamma dell'altezza dell'estensore Da -5 mm a +15 mm Da -5 mm a +15 mm
Larghezza minima - Paratie annesse 106 in 2700 mm
Larghezza della piastra di rasatura - dal lato anteriore a quello posteriore 12.75 in 324 mm
Lunghezza - Dal lato anteriore a quello posteriore, con paratie 82 in 2089 mm
Lunghezza - Dal lato anteriore a quello posteriore, senza paratie 62 in 1586 mm
Spessore delle piastre di rasatura 0.5 in 12.2 mm

Rasatore con barra compattatrice SE50 VT (A42) Attrezzatura standard

Assistenza e manutenzione

  • Kit di riparazione e manutenzione

Sicurezza

  • Avvisatore - acustico

Erogazione del materiale

  • Corona
  • Paratia - manuale
  • Viti di controllo dello spessore

Rasatore con barra compattatrice SE50 VT (A42) Attrezzatura a richiesta

Tecnologia

  • Pave Start Assistant
  • Cat Grade Control

Ambiente operativo

  • Tettoia
  • Visore - Display LCD

Sicurezza

  • Luci su strada

Erogazione del materiale

  • Distanziale braccio di trasferimento
  • Paratia - motorizzata
  • Pacchetti estensione
  • Paratia pieghevole
  • Paratia riscaldata
  • Pattini d'arresto
  • Tagliente - pattino
  • Pattino - tagliente di sicurezza
  • Larghezza - pattino

Scopri il confronto tra Rasatore con barra compattatrice SE50 VT (A42) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Rasatore SE50 VT

Rasatore SE50 VT

Rasatore SE50 VT

Rasatore SE50 VT

Rasatore SE50 VT

Rasatore SE50 VT
Rasatore SE50 VT
Rasatore SE50 VT
Rasatore SE50 VT
Rasatore SE50 VT

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Cat® Grade and Slope è progettato per rimuovere le irregolarità dalle superfici pavimentate. Il sistema è dotato di sensori per controllare l'elevazione e la pendenza. Questi sensori possono funzionare singolarmente o insieme per eseguire regolazioni di elevazione o pendenza trasversale automatiche e mantenere i valori prefissati. Le travi di media dotate di sensori multipli offrono un'area di media più lunga per aiutare la rimozione delle irregolarità per transizioni più uniformi.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Rasatore con barra compattatrice SE50 VT (A42)

Visualizza più offerte