스튜디오 샷

이중 Lock™ 핀 커플러 - 미니 굴삭기 1톤 미니 굴삭기 수동

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
35.3 lb
16 kg
7.2 in
182 mm
길이
11.7 in
297 mm

개요

장비의 다기능성과 전반적인 생산성을 개선합니다.

다음에 대한 제품 사양 1톤 미니 굴삭기 수동

무게 35.3 lb 16 kg
7.2 in 182 mm
길이 11.7 in 297 mm
전체 높이 7 in 179 mm
핀 직경 1.2 in 30 mm
장비 등급 1톤 미니 굴삭기 1톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
필수 유압 필수 항목 없음 필수 항목 없음

1톤 미니 굴삭기 수동이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도