개요
미니 굴삭기용 Cat® 핀 풀러 커플러를 사용하여 장비의 다양성을 높이고 비용을 절감하며 전반적인 생산량을 향상시키십시오.
표시 중: 1-6 / 4
| 무게 | 106 lb 48.1 kg |
| 폭 | 11.8 in 300 mm |
| 전체 길이 | 20.5 in 520 mm |
| 전체 높이 | 10 in 253 mm |
| 핀 직경 | 45mm/45mm(1.8in/1.8in) 45mm/45mm(1.8in/1.8in) |
| 장비 등급 | 5~6톤 미니 굴삭기 5~6톤 미니 굴삭기 |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |