7~9톤 미니 굴삭기
신규

7~9톤 미니 굴삭기 핀 풀러 커플러

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
206.8 lb
93.8 kg
폭
15.4 in
390 mm
전체 길이
24.7 in
628 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

임대를 고려한 설계

임대를 고려한 설계

본 커플러는 임대 시장에 맞게 설계되어 비용 효율적이고 쉬운 방법으로 툴을 전환할 수 있습니다.
당기기 쉬운 핸들

당기기 쉬운 핸들

운전자는 대형 핸들로 핀을 쉽고 빠르게 당겨 툴을 신속하게 교체할 수 있습니다.
리텐션 핀 랜야드

리텐션 핀 랜야드

리텐션 핀에는 커플러를 고정하여 분실이나 이탈을 방지하는 랜야드가 있습니다.
안전 작업 부하

안전 작업 부하

쉽게 확인할 수 있도록 각 커플러 크기마다 안전 작업 부하가 뚜렷하게 표시되어 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 7~9톤 미니 굴삭기

무게 206.8 lb 93.8 kg
폭 15.4 in 390 mm
전체 길이 24.7 in 628 mm
전체 높이 13.1 in 332 mm
핀 직경 50mm/50mm(2in/2in) 50mm/50mm(2in/2in)
장비 등급 7~9톤 미니 굴삭기 7~9톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

7~9톤 미니 굴삭기이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도