5톤 미니 굴삭기 틸팅 Dual Lock 핀 그래버

5톤 미니 굴삭기 틸팅 Dual Lock 핀 그래버 틸팅 이중 Lock™ 핀 커플러 - 미니 굴삭기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
255.7 lb
116 kg
전체 폭
11.7 in
298 mm
길이
22.6 in
574 mm

다음에 대한 제품 사양 5톤 미니 굴삭기 틸팅 Dual Lock 핀 그래버

무게 255.7 lb 116 kg
전체 폭 11.7 in 298 mm
길이 22.6 in 574 mm
전체 높이 21.5 in 546 mm
구동 방법 나선 회전 액추에이터 나선 회전 액추에이터
유압 흐름 7.6-15.1lpm(2~4gpm) 7.6-15.1lpm(2~4gpm)
유압 - 액추에이터 3002.3 psi 207 bar
유압 - 커플러 3655 psi 252 bar
핀 직경 1.8 in 45 mm
장비 등급 5톤 미니 굴삭기 5톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
필수 유압 설치된 전용 공장 설치된 전용 공장
틸트 각도 범위 90° 좌측/우측 90° 좌측/우측

5톤 미니 굴삭기 틸팅 Dual Lock 핀 그래버이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도