5톤 미니 굴삭기 유압

5톤 미니 굴삭기 유압 이중 Lock™ 핀 커플러 - 미니 굴삭기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
169.8 lb
77 kg
10.7 in
272 mm
길이
20.8 in
528 mm

다음에 대한 제품 사양 5톤 미니 굴삭기 유압

무게 169.8 lb 77 kg
10.7 in 272 mm
길이 20.8 in 528 mm
전체 높이 10.7 in 272 mm
핀 직경 1.8 in 45 mm
장비 등급 5톤 미니 굴삭기 5톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
필수 유압 설치된 전용 공장 설치된 전용 공장

5톤 미니 굴삭기 유압이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도