개요
S 타입 커플러는 핀 그래버 스타일 전용 커플러입니다. 다른 플랫폼을 사용하는 장비의 툴과 교체하여 사용할 수 있습니다. 어탯치먼트에 대한 일관적인 부착력, 낮은 옵셋과 안정성이 주요 특징입니다.
S 타입 커플러는 핀 그래버 스타일 전용 커플러입니다. 다른 플랫폼을 사용하는 장비의 툴과 교체하여 사용할 수 있습니다. 어탯치먼트에 대한 일관적인 부착력, 낮은 옵셋과 안정성이 주요 특징입니다.
표시 중: 1-6 / 7
| 무게 | 209.4 lb 95 kg |
| 인양 후크 용량 | 6613.9 lb 3000 kg |
| 폭 | 13.5 in 343 mm |
| 전장 | 24.8 in 630 mm |
| 전체 높이 | 12.6 in 319 mm |
| 핀 직경 | 2 in 50 mm |
| 장비 등급 | 7~9톤 미니 유압식 굴삭기 7~9톤 미니 유압식 굴삭기 |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
| 필수 유압 | 설치된 전용 공장 설치된 전용 공장 |
| 최대 작동 압력 | 5076.3 psi 350 bar |
| 커플러 유형 | S-45 핀 그래버 S-45 핀 그래버 |