3~4톤 미니 굴삭기 유압

3~4톤 미니 굴삭기 유압 이중 Lock™ 핀 커플러 - 미니 굴삭기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
90.4 lb
41 kg
9.9 in
252 mm
길이
16.7 in
423 mm

다음에 대한 제품 사양 3~4톤 미니 굴삭기 유압

무게 90.4 lb 41 kg
9.9 in 252 mm
길이 16.7 in 423 mm
전체 높이 10.5 in 266 mm
핀 직경 1.6 in 40 mm
장비 등급 3~4톤 미니 굴삭기 3~4톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
필수 유압 설치된 전용 공장 설치된 전용 공장

3~4톤 미니 굴삭기 유압이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도