5톤 미니 굴삭기 수동

5톤 미니 굴삭기 수동 이중 Lock™ 핀 커플러 - 미니 굴삭기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
123.5 lb
56 kg
폭
11.7 in
298 mm
길이
20.8 in
528 mm

다음에 대한 제품 사양 5톤 미니 굴삭기 수동

무게 123.5 lb 56 kg
폭 11.7 in 298 mm
길이 20.8 in 528 mm
전체 높이 11.5 in 292 mm
핀 직경 1.8 in 45 mm
장비 등급 5톤 미니 굴삭기 5톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
필수 유압 필수 항목 없음 필수 항목 없음

5톤 미니 굴삭기 수동이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도