10톤 미니 굴삭기 유압

10톤 미니 굴삭기 유압 이중 Lock™ 핀 커플러 - 미니 굴삭기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
337.3 lb
153 kg
14.9 in
379 mm
길이
30.5 in
775 mm

기능 살펴보기

유압 실린더 잠금

유압 실린더 잠금

유압 실린더 잠금장치는 버킷 핀의 정압을 유지하여, 어탯치먼트에 지속적이고 안정적으로 연결되게 합니다.
보조 잠금장치

보조 잠금장치

보조 잠금장치는 실린더와 별개로 작동하며 어탯치먼트를 장비에 연결하는 역할을 합니다.
시각적 검증 탭

시각적 검증 탭

시각적 검증 탭을 통해 운전자가 운전실에 앉은 채로 커플러가 어탯치먼트를 제 자리에 잘 잠갔는지 육안으로 확인할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 10톤 미니 굴삭기 유압

무게 337.3 lb 153 kg
14.9 in 379 mm
길이 30.5 in 775 mm
전체 높이 7.6 in 348 mm
핀 직경 2.4 in 60 mm
장비 등급 10톤 미니 굴삭기 10톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
필수 유압 설치된 전용 공장 설치된 전용 공장

10톤 미니 굴삭기 유압이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도