개요
고객에게 개선된 생산성과 비용 절감 혜택을 제공합니다. 운전자는 호환되는 작업 툴을 기울여 작업 현상에서의 다기능성과 생산성을 개선할 수 있습니다.
| 무게 | 448.2 lb 203.3 kg |
| 전체 폭 | 14.6 in 370 mm |
| 길이 | 24.5 ft 622 m |
| 전체 높이 | 23.7 in 601 mm |
| 구동 방법 | 나선 회전 액추에이터 나선 회전 액추에이터 |
| 유압 흐름 | 19~26.5lpm(5~7gpm) 19~26.5lpm(5~7gpm) |
| 유압 - 액추에이터 | 3002.3 psi 207 bar |
| 유압 - 커플러 | 4641.2 psi 320 bar |
| 핀 직경 | 2 in 50 mm |
| 장비 등급 | 8톤 미니 굴삭기 8톤 미니 굴삭기 |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
| 필수 유압 | 설치된 전용 공장 설치된 전용 공장 |
| 틸트 각도 범위 | 90° 좌측/우측 90° 좌측/우측 |