8톤 미니 굴삭기 수동

8톤 미니 굴삭기 수동 이중 Lock™ 핀 커플러 - 미니 굴삭기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
196.2 lb
89 kg
폭
11.5 in
292 mm
길이
23.3 in
591 mm

다음에 대한 제품 사양 8톤 미니 굴삭기 수동

무게 196.2 lb 89 kg
폭 11.5 in 292 mm
길이 23.3 in 591 mm
전체 높이 14.6 in 370 mm
핀 직경 2 in 50 mm
장비 등급 8톤 미니 굴삭기 8톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
필수 유압 필수 항목 없음 필수 항목 없음

8톤 미니 굴삭기 수동이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도