Panel sterowania Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100)

Energia elektryczna: elementy sterujące Panel sterowania Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Podsumowanie

Panel sterowania Cat® Energy Control System 100

Panel sterowania Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) zawiera wszystkie elementy sterujące i wskaźniki systemu w jednym łatwo dostępnym interfejsie.

Panel sterowania Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) Wyposażenie standardowe

Sterowanie

  • Auto/Start/Stop
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Rozrusznik silnika
  • Programowalny regulator czasowy cyklu
  • Regulacja prędkości obrotowej i napięcia

Monitorowanie generatora

  • Monitorowanie napięcia AC prądnicy (dokładność +/- 0,25%)
  • Monitorowanie napięcia AC prądnicy (dokładność +/- 0,25%)
  • Wykrywanie układu z 3 fazami / 4 przewodami (L-L i L-N)
  • Wykrywanie prądu prądnicy (3 fazy / 6 przewodów) (z dokładnością +/- 0,25%)
  • Prąd AC prądnicy (na fazę i wartość średnia)
  • Częstotliwość prądnicy
  • kWh, kVArh oraz importowanie i eksportowanie kVAh (wartości łączne i w trakcie zadziałania)
  • Temperatura stojana i łożyska generatora (przy użyciu opcjonalnego modułu czujników RTD)
  • Histogram obciążenia kW

Zabezpieczenie generatora

  • Kolejność faz generatora (47G)
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Przetężenie z synchronizacją i odwrotnie proporcjonalne (50/51)
  • Przetężenie (krzywa uszkodzeń termicznych) (51)
  • Rzeczywista moc wsteczna (kW) (32)
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Równowaga prądowa (46)
  • Przeciążenie (49)

Monitorowanie silnika

  • Ciśnienie oleju silnikowego (psi lub kPa)
  • Temperatura oleju silnikowego (°C lub °F)
  • Temperatura cieczy chłodzącej silnik (°C lub °F)
  • Prędkość obrotowa silnika (obr./min)
  • Napięcie akumulatora
  • Licznik prób rozruchu i udanych uruchomień silnika
  • Licznik motogodzin
  • Zegar czasu rzeczywistego

Zabezpieczenie silnika

  • Przełącznik sterujący w pozycji innej niż auto (alarm)
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej (alarm i wyłączenie)
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej
  • Niski poziom cieczy chłodzącej (alarm i wyłączenie)
  • Alarm i wyłączenie przy wysokiej temperaturze oleju silnikowego
  • Niskie, wysokie napięcie i rozładowanie akumulatora
  • Nieuruchomienie
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Zbyt długi czas rozruchu
  • Niskie ciśnienie gazu (alarm i wyłączenie)

Komunikacja

  • Magistrala CAN główna i akcesoriów
  • Magistrala zdalnego wskaźnika przyzewowego
  • Cat Data Link — z opcjonalnym PLE702
  • Ethernet (Modbus TCP/IP) — 100 baseT
  • Ekran dotykowy USB
  • 4x 4-stykowe złącza / zarządzany switch (do użytku wewnętrznego i użytku klienta)
  • 2x porty 2-stykowe: wewnętrzna sieć urządzeń

Wejścia i wyjścia

  • Wejścia cyfrowe: stop awaryjny
  • Wejścia cyfrowe: zdalne uruchomienie
  • Wejścia cyfrowe: 16 programowalnych wejść (konfiguracja agregatu prądotwórczego może wpłynąć na dostępne funkcje)
  • Wyjścia cyfrowe: 12 programowalnych wyjść (w sumie)
  • Wyjścia cyfrowe: 2 programowalne wyjścia do bezpieczeństwa funkcjonalnego
  • Wyjścia analogowe: 2 wyjścia analogowe
  • Wyjścia PWM: w sumie 3 (1 do komunikacji z IVR — standardowe wyposażenie)
  • Wejścia analogowe: 3 programowalne wejścia 0–5 V lub rezystancyjne (konfiguracja agregatu prądotwórczego może wpłynąć na dostępne funkcje)

Wersje językowe

  • Obsługa wielu języków

Informacje środowiskowe

  • Skrzynka modułu sterowania
  • Temperatura działania: od -40°C do +85°C (temperatura przechowywania: od -55°C do +85°C)
  • Szczelność obudowy: IP66 (ekran dotykowy HMI z przodu)

Panel sterowania Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) Wyposażenie dodatkowe

Wyświetlacz

  • Opcjonalny zdalny HMI; Cat ECS 100 obsługuje cztery opcjonalne zdalne wyświetlacze HMI z pełnym zakresem funkcji oraz niezarządzany switch Ethernet. Interaktywny interfejs graficzny z kolorowym ekranem dotykowym służący do wyświetlania alarmów agregatu prądotwórczego, wskazań statusu oraz komunikatów umożliwia zgodność z NFPA 110 (pod warunkiem zatwierdzenia przez lokalne władze)

Wskaźnik przyzewowy RS-485

  • Zdalny wskaźnik przyzewowy RS-485 służy do sygnalizowania alarmów agregatu prądotwórczego oraz wskazań statusu w 16 punktach ze standardowymi etykietami NFPA 99 i 110. Wskaźnik przyzewowy został przystosowany do podłączenia do długodystansowej magistrali przyzewowej i może być zamontowany zdalnie (w odległości do 4000 stóp).
  • Do jednego sterownika Cat ECS 100 można podłączyć cztery wskaźniki przyzewowe.

Moduł wejść/wyjść cyfrowych

  • Moduł wejść/wyjść cyfrowych (DI/O) pozwala na zwiększenie liczby wejść i wyjść do obsługi dowolnego zdarzenia oraz umożliwia odczytywanie 12 wejść dyskretnych i sterowanie 8 wyjściami przekaźnikowymi. Moduł DI/O jest przeznaczony do pracy w sieci komunikacyjnej akcesoriów i może być używany albo lokalnie (zamontowany na agregacie), albo zdalnie (w odległości do 244 m lub 800 stóp).
  • Do jednego sterownika Cat ECS 100 można podłączyć cztery moduły wejść/wyjść cyfrowych.

Moduł czujników RTD

  • Moduł czujników RTD pozwala na poszerzenie możliwości monitorowania temperatury generatora przy użyciu sterownika Cat ECS 100 oraz umożliwia odczytywanie maksymalnie ośmiu 2-przewodowych, 3-przewodowych i 4-przewodowych czujników RTD. Moduł czujników RTD jest przeznaczony do pracy w sieci komunikacyjnej akcesoriów i może być używany albo lokalnie (zamontowany na agregacie), albo zdalnie (w odległości do 244 m lub 800 stóp).
  • Do jednego sterownika Cat ECS 100 można podłączyć jeden moduł czujników RTD.

Komunikacja

  • Moduły Ethernet rozszerzenia wejścia/wyjścia — obsługuje rozszerzone wejścia/wyjścia sterownika Cat ECS 100: analogowe i cyfrowe we/wy oraz pomiar temperatury (RTD) — Konfigurowanie we/wy dowolnego zdarzenia (funkcja odczytu i zapisu) — montaż na agregacie lub dostawa luzem

Zobacz, jak Panel sterowania Cat® Energy Control System 100 (Cat ECS 100) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Panel sterowania Cat ECS 100

Panel sterowania Cat ECS 100