Panel sterowania EMCP 4.3

Energia elektryczna: elementy sterujące Panel sterowania EMCP 4.3

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Podsumowanie

Panel sterowania EMCP 4 zawiera wszystkie elementy sterujące i wskaźniki systemu w jednym łatwo dostępnym interfejsie.

Panel sterowania EMCP 4.3 Wyposażenie standardowe

Sterowanie

  • Sterowanie Auto/Start/Stop
  • Zdalne uruchamianie i zatrzymywanie
  • Regulacja prędkości obrotowej i napięcia
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Lokalny i zdalny wyłącznik awaryjny
  • Rozrusznik silnika
  • Programowalny regulator czasowy cyklu

Wyświetlacz

  • Wyświetlacz graficzny 480 x 320 pikseli, 5,5 cala, z białym podświetleniem, do wyświetlania alarmów tekstowych/opisów zdarzeń, nastaw, informacji dotyczących monitorowania silnika i generatora, wskazania widoczne w każdych warunkach oświetleniowych

Monitorowanie generatora

  • Napięcie (L-L, L-N)
  • Prąd (faza)
  • Średnie napięcie, prąd, częstotliwość
  • kW, kVAr, kVA (średnie, faza, %)
  • Współczynnik mocy (średni, faza)
  • kW-h, kVAr-h (razem)

Zabezpieczenie generatora

  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81/OU)
  • Kolejność faz generatora
  • Przetężenie (50/51)
  • Przetężenie (krzywa uszkodzeń termicznych)
  • Moc wsteczna (kW)(32)
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Równowaga prądowa (46)

Monitorowanie silnika

  • Prędkość obrotowa silnika (obr./min)
  • Napięcie akumulatora
  • Ciśnienie oleju
  • Temperatura oleju
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Wiele wersji językowych
  • Licznik prób rozruchu i udanych uruchomień silnika
  • Liczba godzin pracy
  • Rozszerzone monitorowanie silnika (silniki ze sterowaniem elektronicznym)

Zabezpieczenie silnika

  • Alarm niskiego ciśnienia oleju silnikowego
  • Alarm i wyłączenie przy wysokiej temperaturze oleju silnikowego
  • Alarm i wyłączenie przy wysokiej temperaturze cieczy chłodzącej
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej
  • Alarm niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Zbyt długi czas rozruchu
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Przełącznik sterujący w pozycji innej niż auto (alarm)
  • Niskie, wysokie napięcie i rozładowanie akumulatora

Komunikacja

  • Magistrale CAN główna i akcesoriów
  • Magistrala RS-485 wskaźnika przyzewowego
  • Modbus RTU (RS-485 półdupleks)
  • Modbus TCP (Ethernet 10BT)

Wejścia i wyjścia

  • Szesnaście programowalnych wyjść cyfrowych
  • Dwa dedykowane wejścia analogowe
  • Jedno programowalne wejście analogowe
  • Dwa dedykowane wejścia cyfrowe
  • Dwanaście programowalnych wejść cyfrowych

Wersje językowe

  • Języki arabski, bułgarski, chiński, czeski, duński, niderlandzki, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, islandzki, włoski, łotewski, litewski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, słoweński, hiszpański, szwedzki i turecki

Informacje środowiskowe

  • Temperatura robocza modułu sterującego: -40°C do 70°C
  • Temperatura robocza wyświetlacza: -20°C do 70°C
  • Wilgotność: 100%, kondensacja, 30°C do 60°C
  • Temperatura magazynowania: -40°C do 85°C
  • Wibracje: profil losowy, 24-1000 Hz, 6,0 G ms

Panel sterowania EMCP 4.3 Wyposażenie dodatkowe

Monitorowanie generatora

  • Napięcie i prąd wzbudzenia (z regulatorem CDVR)
  • Temperatura stojana i łożyska generatora (przy użyciu opcjonalnego modułu)

Wskaźnik przyzewowy z magistralą CAN

  • Wskaźnik przyzewowy EMCP 4 z magistralą CAN służy do wyświetlania stanów alarmowych i informacji o stanie systemu agregatu prądotwórczego. Wskaźnik przyzewowy jest przeznaczony do pracy w sieci komunikacyjnej akcesoriów i może być używany albo lokalnie (zamontowany na agregacie), albo zdalnie (w odległości do 800 stóp).
  • Do jednego sterownika EMCP 4.3 można podłączyć maksymalnie cztery wskaźniki przyzewowe.

Wskaźnik przyzewowy RS-485

  • Wskaźnik przyzewowy EMCP 4 z magistralą RS-485 służy do wyświetlania stanów alarmowych i informacji o stanie systemu agregatu prądotwórczego. Wskaźnik przyzewowy jest przeznaczony do pracy z magistralą dalekiego zasięgu i jest używany zdalnie (w odległości do 4000 stóp).

Zdalny wyświetlacz HMI

  • Zdalny wyświetlacz HMI EMCP 4 służy do wyświetlania stanów alarmowych i informacji o stanie systemu agregatu prądotwórczego za pośrednictwem interaktywnego interfejsu graficznego. Wyposażony w 8-calowy, kolorowy ekran dotykowy, który można zamontować zdalnie przy użyciu 1-metrowej wiązki przewodów elektrycznych z blokiem zacisków. Do jednego sterownika EMCP 4.3 można podłączyć tylko 1 wyświetlacz.

Oprogramowanie do zdalnego monitorowania

  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania EMCP 4 to aplikacja na komputer PC z systemem operacyjnym Windows umożliwiająca monitorowanie agregatu prądotwórczego i sterowanie nim. Przy użyciu oprogramowania do zdalnego monitorowania można konfigurować monitorowanie danych i procesy zbierania danych na potrzeby monitorowania, wyświetlania wykresów i rejestrowania danych z agregatu prądotwórczego.

Moduł wejść/wyjść cyfrowych

  • Moduł wejść/wyjść cyfrowych (DI/O) pozwala na zwiększenie liczby wejść i wyjść podłączonych do sterownika EMCP 4 oraz umożliwia odczytywanie 12 wejść cyfrowych i sterowanie 8 wyjściami przekaźnikowymi. Moduł wejść/wyjść cyfrowych (DI/O) jest przeznaczony do pracy w sieci komunikacyjnej akcesoriów i może być używany albo lokalnie (zamontowany na agregacie), albo zdalnie (w odległości do 800 stóp).
  • Do jednego sterownika EMCP 4.3 można podłączyć maksymalnie cztery moduły wejść/wyjść cyfrowych.

Moduł czujników RTD

  • Moduł czujników RTD pozwala na poszerzenie możliwości monitorowania temperatury generatora przy użyciu sterownika EMCP 4 oraz umożliwia odczytywanie maksymalnie ośmiu 2-przewodowych, 3-przewodowych i 4-przewodowych czujników RTD. Moduł czujników RTD jest przeznaczony do pracy w sieci komunikacyjnej akcesoriów i może być używany albo lokalnie (zamontowany na agregacie), albo zdalnie (w odległości do 800 stóp).
  • Do jednego sterownika EMCP 4.3 można podłączyć tylko jeden moduł czujników RTD.

Moduł termopar

  • Moduł termopar pozwala na poszerzenie możliwości monitorowania temperatury silnika i generatora przy użyciu sterownika EMCP 4 oraz umożliwia odczytywanie maksymalnie dwudziestu wejść termopar typu J lub K. Moduł termopar jest przeznaczony do pracy w sieci komunikacyjnej akcesoriów i może być używany albo lokalnie (zamontowany na agregacie), albo zdalnie (w odległości do 800 stóp).
  • W każdej magistrali do jednego sterownika EMCP 4.3 można podłączyć tylko jeden moduł termopar.

Zobacz, jak Panel sterowania EMCP 4.3 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Panel sterowania EMCP 4.3

Panel sterowania EMCP 4.3