TRS14 - Pin-on top, S60 bottom configuration

Sistemas de Mecanismo de Rotação/Inclinação TRS14 Tiltrotator: 516-6772

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Machine Class
14-19 ton Excavators
14-19 ton Excavators
Weight
1268 lb
575 kg
Interface Options: Top-Bottom
Pin-on / S60
Pin-on / S60

Visão Geral

Cat® Tiltrotators help you get the job done faster with the quality you expect from Cat products. Integrated to your excavator, Tiltrotators are productive, easy-to-use, and add value to your operation. Tiltrotators are a versatile solution providing enhancements to your operation.

Especificações de Produto para TRS14 Tiltrotator: 516-6772

Machine Class 14-19 ton Excavators 14-19 ton Excavators
Weight 1268 lb 575 kg
Interface Options: Top-Bottom Pin-on / S60 Pin-on / S60
Overall Height 45.67 pol 1160 mm
Length 33.46 pol 850 mm
Overall Width 31.89 pol 810 mm
Rotation Speed 7 seconds, per 1 full rotation 7 seconds, per 1 full rotation
Tilt Angle Range +/- 40° Left/Right 40° Left/Right
Maximum Bucket Capacity 1.31 yd³ 1 m³
Maximum Bucket Width 68 pol 1700 mm

Veja como TRS14 Tiltrotator: 516-6772 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  TRS14 Tiltrotator: 516-6772

Exibir Mais Ofertas