TRS23 - S70 top, S70 bottom configuration

Sistemas de Mecanismo de Rotação/Inclinação TRS23 Tiltrotator: 558-8925

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Machine Class
23-30 ton Excavators
23-30 ton Excavators
Weight
1764 lb
800 kg
Interface Options: Top-Bottom
S70 / S70
S70 / S70

Visão Geral

Cat® Tiltrotators help you get the job done faster with the quality you expect from Cat products. Integrated to your excavator, Tiltrotators are productive, easy-to-use, and add value to your operation. Tiltrotators are a versatile solution providing enhancements to your operation.

Especificações de Produto para TRS23 Tiltrotator: 558-8925

Machine Class 23-30 ton Excavators 23-30 ton Excavators
Weight 1764 lb 800 kg
Interface Options: Top-Bottom S70 / S70 S70 / S70
Overall Height 50.79 pol 1290 mm
Length 36.22 pol 920 mm
Overall Width 37.32 pol 948 mm
Rotation Speed 7 seconds, per 1 full rotation 7 seconds, per 1 full rotation
Tilt Angle Range +/- 40° Left/Right 40° Left/Right
Maximum Bucket Capacity 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximum Bucket Width 79 pol 2000 mm

Veja como TRS23 Tiltrotator: 558-8925 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  TRS23 Tiltrotator: 558-8925

Exibir Mais Ofertas