1,3м3 (1,7ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

1,3м3 (1,7ярда3), устройство смены навесного оборудования IT Ковши общего назначения

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
95.8 дюймы
2434 мм
Высота
39.2 дюймы
997 мм
Масса
1011.9 фунты
459 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки разнообразных материалов при различных работах.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Специальная форма задней стенки обеспечивает улучшенные показатели ковша при погрузке и повышенную производительность для разнообразных сфер применения.
Высокий коэффициент заполнения ковша

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала с целью повышения производительности.
Оснастка для землеройных орудий

Оснастка для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции 1,3м3 (1,7ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Ширина 95.8 дюймы 2434 мм
Высота 39.2 дюймы 997 мм
Масса 1011.9 фунты 459 кг
Длина 37.6 дюймы 955 мм
Грузоподъемность 1.7 ярды³ 1.3 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения 1,3м3 (1,7ярда3), устройство смены навесного оборудования IT с популярной продукцией.