1,15 м3 (1,5 ярда3) с креплением на пальцах

Ковши общего назначения 1,15 м3 (1,5 ярда3) с креплением на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
95.8 дюймы
2434 мм
Высота
35.5 дюймы
901 мм
Масса
959 фунты
435 кг

Обзор

Погрузка, перемещение, разгрузка и общие работы по расчистке.

Характеристики продукции 1,15 м3 (1,5 ярда3) с креплением на пальцах

Ширина 95.8 дюймы 2434 мм
Высота 35.5 дюймы 901 мм
Масса 959 фунты 435 кг
Длина 37.1 дюймы 942 мм
Грузоподъемность 1.5 фут³ 1.15 л
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 1,15 м3 (1,5 ярда3) с креплением на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1,15 м3 (1,5 ярда3) с креплением на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения