| Ширина | 95.8 дюймы 2434 мм |
| Высота | 42.4 дюймы 1078 мм |
| Масса | 1801.2 фунты 817 кг |
| Длина | 39.2 дюймы 996 мм |
| Грузоподъемность | 1.7 ярды³ 1.3 м³ |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Толщина режущей кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
| Раскрытие челюстей | 42.8 дюймы 1086 мм |
| Угол раскрытия челюстей | 83 градусов 83 градусов |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Универсальные ковши Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3) с креплением на пальцах
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 95.8 дюймы
- 2434 мм
- Высота
- 42.4 дюймы
- 1078 мм
- Масса
- 1801.2 фунты
- 817 кг
Обзор
Превосходная универсальность при выполнении перегрузки, захвата грузов, бульдозерных работ, профилирования, выравнивания и разгрузки.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3) с креплением на пальцах
Узнайте результаты сравнения Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3) с креплением на пальцах с популярной продукцией.
Ковши передние для экскаваторов-погрузчиков
Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3) с креплением на пальцах
Выбрано
- Ширина
- 95.8 дюймы
- 2434 мм
- Высота
- 42.4 дюймы
- 1078 мм
- Масса
- 1801.2 фунты
- 817 кг
Ковши передние для экскаваторов-погрузчиков
1,03 м3 (1,35 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT
- Ширина
- 94.7 дюймы
- 2406 мм
- Высота
- 38.3 дюймы
- 973 мм
- Масса
- 1494.7 фунты
- 678 кг
Ковши передние для экскаваторов-погрузчиков
1,3м3 (1,7ярда3), устройство смены навесного оборудования IT
- Ширина
- 95.8 дюймы
- 2434 мм
- Высота
- 39.2 дюймы
- 996 мм
- Масса
- 1787.9 фунты
- 811 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3) с креплением на пальцах
Просмотреть дополнительные предложения