Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), крепление на пальцах

Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), крепление на пальцах Ковши общего назначения

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
89.1 дюймы
2262 мм
Высота
33 дюймы
839 мм
Масса
965.6 фунты
438 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки разнообразных материалов при различных работах.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Специальная форма задней стенки обеспечивает улучшенные показатели ковша при погрузке и повышенную производительность для разнообразных сфер применения.
Высокий коэффициент заполнения ковша

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала с целью повышения производительности.
Оснастка для землеройных орудий

Оснастка для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), крепление на пальцах

Ширина 89.1 дюймы 2262 мм
Высота 33 дюймы 839 мм
Масса 965.6 фунты 438 кг
Длина 34.6 дюймы 880 мм
Вместимость 1.3 ярды³ 1 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Навесное оборудование для любых работ — это оборудование Cat®

Навесное оборудование для любых работ — это оборудование Cat®