Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), крепление на пальцах

Ковши общего назначения Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), крепление на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
94.7 дюймы
2406 мм
Высота
33.1 дюймы
840 мм
Масса
963.4 фунты
437 кг

Обзор

Погрузка, перемещение, разгрузка и общие работы по расчистке.

Характеристики продукции Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), крепление на пальцах

Ширина 94.7 дюймы 2406 мм
Высота 33.1 дюймы 840 мм
Масса 963.4 фунты 437 кг
Длина 34.6 дюймы 880 мм
Грузоподъемность 1.3 ярды³ 1 л
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения