Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), крепление на пальцах

Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), крепление на пальцах Ковши общего назначения

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
94.7 дюймы
2406 мм
Высота
33 дюймы
839 мм
Масса
1137.6 фунты
516 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки разнообразных материалов при различных работах.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Специальная форма задней стенки обеспечивает улучшенные показатели ковша при погрузке и повышенную производительность для разнообразных сфер применения.
Высокий коэффициент заполнения ковша

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала с целью повышения производительности.
Оснастка для землеройных орудий

Оснастка для землеройных орудий

Также может поставляться базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), крепление на пальцах

Ширина 94.7 дюймы 2406 мм
Высота 33 дюймы 839 мм
Масса 1137.6 фунты 516 кг
Длина 36.2 дюймы 919 мм
Грузоподъемность 1.3 ярды³ 1 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.