Обзор
Превосходная универсальность при выполнении перегрузки, захвата грузов, бульдозерных работ, профилирования, горизонтирования и разгрузки.
Ключевые характеристики
Превосходная универсальность при выполнении перегрузки, захвата грузов, бульдозерных работ, профилирования, горизонтирования и разгрузки.
| Ширина | 94.7 дюймы 2406 мм |
| Высота | 38.1 дюймы 969 мм |
| Масса | 1483.7 фунты 673 кг |
| Длина | 35 дюймы 889 мм |
| Грузоподъемность | 1.35 ярды³ 1.03 м³ |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Толщина режущей кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
| Раскрытие челюстей | 35.5 дюймы 902 мм |
| Угол раскрытия челюстей | 86 градусов 86 градусов |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа