Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3) с креплением на пальцах

Ковши общего назначения Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3) с креплением на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
89.1 дюймы
2262 мм
Высота
33 дюймы
839 мм
Масса
1128.8 фунты
512 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки разнообразных материалов при различных работах.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Специальная форма задней стенки обеспечивает улучшенные показатели ковша при погрузке и повышенную производительность для разнообразных сфер применения.
Высокий коэффициент заполнения ковша

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала с целью повышения производительности.
Оснастка для землеройных орудий

Оснастка для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3) с креплением на пальцах

Ширина 89.1 дюймы 2262 мм
Высота 33 дюймы 839 мм
Масса 1128.8 фунты 512 кг
Длина 34.6 дюймы 880 мм
Грузоподъемность 1.3 ярды³ 1 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3) с креплением на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3) с креплением на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения