Ковш 1,03 м3 (1,35 ярда3), крепление на пальцах

Ковш 1,03 м3 (1,35 ярда3), крепление на пальцах Универсальные ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
94.7 дюймы
2406 мм
Высота
38.3 дюймы
973 мм
Масса
1474.9 фунты
669 кг

Краткий обзор особенностей

Область применения

Область применения

Идеально подходят для выемки грунта, бульдозерных работ, захвата грузов, перетаскивания, профилирования и выравнивания при выполнении строительных, ландшафтных, промышленных работ и при сносе зданий.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Высокое усилие зажима обеспечивает возможность захвата больших объектов неправильной формы, например деревьев, выкорчеванных пней, кустарников, утилизируемых труб и мусора. Благодаря этому повышается универсальность машины.
Оснастка для землеройных орудий

Оснастка для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 1,03 м3 (1,35 ярда3), крепление на пальцах

Ширина 94.7 дюймы 2406 мм
Высота 38.3 дюймы 973 мм
Масса 1474.9 фунты 669 кг
Длина 34.4 дюймы 875 мм
Грузоподъемность 1.35 ярды³ 1.03 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Раскрытие челюстей 35.5 дюймы 902 мм
Угол раскрытия челюстей 86 градусов 86 градусов
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,03 м3 (1,35 ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,03 м3 (1,35 ярда3), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения