Обзор
Погрузка, перемещение, разгрузка и общие работы по расчистке.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 4
| Ширина | 94.7 дюймы 2406 мм |
| Высота | 33 дюймы 839 мм |
| Масса | 972.2 фунты 441 кг |
| Длина | 36.2 дюймы 919 мм |
| Грузоподъемность | 1.3 ярды³ 1 м³ |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения