1,03 м3 (1,35 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Универсальные ковши 1,03 м3 (1,35 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
94.7 дюймы
2406 мм
Высота
38.3 дюймы
973 мм
Масса
1494.7 фунты
678 кг

Обзор

Превосходная универсальность при выполнении перегрузки, захвата грузов, бульдозерных работ, профилирования, горизонтирования и разгрузки.

Характеристики продукции 1,03 м3 (1,35 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Ширина 94.7 дюймы 2406 мм
Высота 38.3 дюймы 973 мм
Масса 1494.7 фунты 678 кг
Длина 34.4 дюймы 875 мм
Грузоподъемность 1.35 фут³ 1.03 л
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Раскрытие челюстей 35.5 дюймы 902 мм
Угол раскрытия челюстей 86 градусов 86 градусов
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения 1,03 м3 (1,35 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1,03 м3 (1,35 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Просмотреть дополнительные предложения