Обзор
C7.1
Ключевые характеристики
| Диапазон мощности | 100–200 экВ 100–200 экВ |
| Частота | 50 / 60 50 / 60 |
| Частота вращения | 1500 об/мин / 1800 об/мин 1500 об/мин / 1800 об/мин |
| Выбросы загрязняющих веществ | IMO II, IMO III (требуется блок SCR), Tier 3 EPA США, Stage V ЕС, China II (Китай) IMO II, IMO III (требуется блок SCR), Tier 3 EPA США, Stage V ЕС, China II (Китай) |
| Конфигурация | 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель |
| Рабочий объем | 428 дюймов³ 7.01 л |
| Воздухозабор | Турбонаддув / промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув / промежуточный охладитель наддувного воздуха |
| Регулятор | Электронный блок управления (ЭБУ A5) Электронный блок управления (ЭБУ A5) |
| Диаметр цилиндра | 4.13 дюймы 105 мм |
| Ход поршня | 5.31 дюймы 135 мм |
| Вместимость заправочных емкостей | Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 21 л (5,6 галл.) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 21 л (5,6 галл.) |
| Интервал замены масла | 500 часов 500 часов |
| Обороты (со стороны маховика) | Против часовой стрелки Против часовой стрелки |
| Охлаждение | Теплообменник, килевое охлаждение с отдельным контуром, килевое охлаждение с комбинированным контуром, радиаторное охлаждение Теплообменник, килевое охлаждение с отдельным контуром, килевое охлаждение с комбинированным контуром, радиаторное охлаждение |
| Длина | 76,3 дюйма /1940 мм 76,3 дюйма /1940 мм |
| Высота | 49,7 дюйма / 1263 мм 49,7 дюйма / 1263 мм |
| Сухая масса двигателя | 3355 фунтов / 1522 кг 3355 фунтов / 1522 кг |
| Ширина | 38,0 дюйма / 965 мм 38,0 дюйма / 965 мм |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИC7.1 (система электронного управления)
C7.1 (система электронного управления)
C7.1 (система электронного управления)
C7.1 (система электронного управления)
C7.1 (система электронного управления)
C7.1 (система электронного управления)
C7.1 (система электронного управления)