Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 100 (Cat ECS 100)

Elkraft: Reglage Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 100 (Cat ECS 100)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt

Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 100

Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 100 (Cat ECS 100) innehåller alla kontroller och systemindikatorer i ett lättåtkomligt gränssnitt.

Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 100 (Cat ECS 100) Standardutrustning

Kontroll

  • Auto/start/stopp
  • Nödstopp
  • Avsvalningstimer för motor
  • Motorns arbetscykel
  • Programmerbar cykeltimer
  • Justering av varvtal och spänning

Övervakning av generatorn

  • Övervakning av generatorns AC-spänning (+/- 0,25 % noggrannhet)
  • Övervakning av AC-spänning (+/- 0,25 % noggrannhet)
  • 3-fas/4-lednings (L-L och L-N) avkänning
  • Generatorns strömavkänning (3-fas/6 ledningar) (+/- 0,25 % noggrannhet)
  • Generatorns växelström (per fas och medelvärde)
  • Generatorfrekvens
  • kWh, kVArh och import och export av kVAh (totalt och utlöst)
  • Temperatur i generatorns stator och lager (med RTD-modul som tillval)
  • kW lasthistogram

Generatorskydd

  • Generatorns fasföljd (47G)
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • Över-/underfrekvens (81 O/U)
  • Överström, tidsangiven och omvänd (50/51)
  • Överspänning (kurvor för termiska skador) (51)
  • Omvänd faktisk effekt (kW) (32)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Strömbalans (46)
  • Överbelastning (49)

Motorövervakning

  • Motoroljetryck (psi eller kPa)
  • Motorns oljetemperatur (°C eller °F)
  • Motorkylvätsketemperatur (°C eller °F)
  • Motorvarvtal (RPM)
  • Batterispänning
  • Räknare för antal startförsök och lyckade starter
  • Timmätare
  • Realtidsklocka

Motorskydd

  • Reglage inte på auto (larm)
  • Lågt oljetryck
  • Hög kylvätsketemperatur (larm och avstängning)
  • Låg kylvätsketemperatur (larm)
  • Låg kylvätskenivå (larm och avstängning)
  • Hög motoroljetemperatur (larm och avstängning)
  • Låg, hög/svag batterispänning
  • Misslyckad start
  • Övervarvning
  • Alltför lång runddragning
  • Lågt gastryck (larm och avstängning)

Kommunikation

  • Primär CAN-datalänk och tillbehörslänk
  • Datalänk för fjärrstyrning av ljudindikator
  • Cat-datalänk – med PLE702 som tillval
  • Ethernet (Modbus TCP/IP) – 100 baseT
  • USB-pekekskärmsdisplay
  • 4x4 ledningsportar/hanterad strömställare (för intern och kunds användning)
  • 2x2 kabelanslutningar: Internt nätverk

Ingångar och utgångar

  • Digitala ingångar: Nödstopp
  • Digitala ingångar: fjärrstart
  • Digitala ingångar: 16 programmerbara ingångar (generatöraggregatets konfiguration kan påverka tillgängliga funktioner)
  • Digitala utgångar: 12 programmerbara utgångar (totalt)
  • Digitala utgångar: Upp till 2 programmerbara utgångar för funktionssäkerhet
  • Analoga utgångar: 2 analoga utgångar
  • PWM-utgångar: 3 totalt (1 för IVR – standard)
  • Analoga ingångar: 3 programmerbara ingångar, 0–5 V eller resistiva (generatoraggregatets konfiguration kan påverka tillgängliga funktioner)

Språkstöd

  • Stöd för flera språk

Miljömässig

  • Kontrollmodulbox
  • Drifttemp: -40 °C till 85 °C (Förvaringstemp: -55 °C till 85 °C)
  • Intrångsskydd: IP66 (HMI-pekskärm framifrån)

Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 100 (Cat ECS 100) Tillvalsutrustning

Display

  • Extern fjärr-HMI: Cat ECS 100 stöder upp till fyra tillvalsdisplayer för fjärr-HMI med full funktion med tillägg av en ohanterad Ethernet-strömställare. Färgpekskärmens interaktiva grafiska gränssnitt visar generatoraggregatets systemlarmtillstånd, statusindikationer och meddelanden som möjliggör uppfyllelse av NFPA 110 (underkastat lokal myndighets godkännandebefogenhet)

RS-485 ljudindikator

  • Den fjärrstyrda ljudindikatorn RS-485 signalerar olika larm och status för generatoraggregatet med 16 punkter och standardetikett NFPA 99 och 110. Ljudindikatorn har utformats för användning med datalänk på långa avstånd och kan fjärrstyras (upp till 1 200 m).
  • Maximalt fyra ljudindikatorer kan användas med en Cat ECS 100.

Digital I/O-modul

  • Den digitala I/O-modulen tillhandahåller utökbar in- och utgång för alla händelser och kan läsa av 12 diskreta ingångar och ställa in 8 reläutgångar. DI/O-modulen har konstruerats för att användas med tillbehörsnätverket och kan användas antingen lokalt (monterad direkt) eller på distans (upp till 244 meter).
  • Maximalt fyra digitala I/O-moduler kan användas med en Cat ECS 100.

RTD-modul

  • RTD-modulen tillhandahåller utökningsbar temperaturövervakning av generatorn för Cat ECS 100-styrsystemet och kan avläsa upp till 8 RTD-ingångar med 2 ledningar, 3 ledningar och 4 ledningar. RTD-modulen har konstruerats för att användas med tillbehörsnätverket och kan användas antingen lokalt (monterad direkt) eller på distans (upp till 244 meter).
  • Maximalt en RTD-modul kan användas med en Cat ECS 100.

Kommunikation

  • Expansionsmoduler för ingångar/utgångar – Stöd för utökade ingångar/utgångar (IO) för Cat ECS 100: Analoga och digitala in- och utgångar och temperaturavkänning (RTD) – Ställ in in- och utgångar för alla händelser (läs- och skrivfunktioner) – Monterat i paket och/eller separat leverans finns tillgänglig

Jämför Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 100 (Cat ECS 100) med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat ECS-kontrollpanel

Cat ECS-kontrollpanel

Se aktuella erbjudanden för  Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 100 (Cat ECS 100)

Visa fler erbjudanden