EMCP 4.3-kontrollpanel

Elkraft: Reglage EMCP 4.3-kontrollpanel

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt

EMCP 4 Kontrollpaneler innehåller alla kontroller och systemindikatorer i ett lättåtkomligt gränssnitt.

EMCP 4.3-kontrollpanel Standardutrustning

Kontroll

  • Reglage för auto/start/stopp
  • Fjärrstart/-stopp
  • Justering av varvtal och spänning
  • Avkylningstimer för motorn
  • Nödstopp, lokalt och på distans
  • Motorns arbetscykel
  • Programmerbar cykeltimer

Display

  • En grafisk display på 480x320 pixlar, 5,5 tum, vit bakbelysning, visar text för larm/händelser, börvärden och övervakning av motor och generator och är synlig i alla ljusförhållanden

Övervakning av generatorn

  • Spänning (L-L, L-N)
  • Ström (fas)
  • Medelvärde V, A och frekvens
  • kW, kVAr, kVA (medelvärde, fas, %)
  • Effektfaktor (medelvärde, fas)
  • kWh, kVAh (totalt)

Generatorskydd

  • Över-/underspänning (27/59 )
  • Över-/underfrekvens (81/OU)
  • Generatorns fasföljd
  • Överström (50/51)
  • Överspänning (Temperaturkurva)
  • Omvänd effekt (kW)(32)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Strömbalans (46)

Motorövervakning

  • Motorvarvtal (RPM)
  • Batterispänning
  • Oljetryck
  • Oljetemperatur
  • Kylvätsketemperatur
  • Stöd för flera språk
  • Räknare för antal startförsök och lyckade starter
  • Drifttimmar
  • Utökad motorövervakning (med elektroniska motorer)

Motorskydd

  • Lågt motoroljetryck (larm)
  • Hög motoroljetemperatur (larm och avstängning)
  • Hög kylvätsketemperatur (larm och avstängning)
  • Låg kylvätsketemperatur (larm)
  • Låg kylvätskenivå (larm)
  • Alltför lång runddragning
  • Övervarvning
  • Reglage inte på auto (larm)
  • Låg, hög och svag batterispänning

Kommunikation

  • Primär CAN-datalänk och tillbehörslänk
  • RS-485 datalänk
  • Modbus RTU (RS-485 halv duplex)
  • Modbus TCP (10BT Ethernet)

Ingångar och utgångar

  • Sexton programmerbara digitala utgångar
  • Två dedikerade analoga ingångar
  • En programmerbar analog ingång
  • Två dedikerade digitala ingångar
  • Tolv programmerbara digitala ingångar

Språkstöd

  • Arabiska, bulgariska, kinesiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, ungerska, isländska, italienska, lettiska, litauiska, japanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, tyska, spanska, svenska och turkiska

Miljömässig

  • Arbetstemperatur för styrenheten: -40 till 70 °C
  • Arbetstemperatur display: -20 till 70 °C
  • Luftfuktighet: 100 % kondenserande 30 till 60 °C
  • Förvaringstemperatur: -40 till 85 °C
  • Vibrationer: Slumpmässig profil, 24–1 000 Hz, 6,0 G ms

EMCP 4.3-kontrollpanel Tillvalsutrustning

Övervakning av generatorn

  • Magnetiseringsspänning och -ström (med CDVR)
  • Temperatur i generatorns stator och lager (med tillbehörsmodul)

CAN-ljudindikator

  • EMCP 4 CAN-ljudindikatorn meddelar larmförhållanden och statusindikationer för generatoraggregatet. Den har konstruerats för att användas med tillbehörsnätverket och kan användas antingen lokalt (monterad direkt) eller på distans (upp till 800 fot).
  • Maximalt fyra ljudindikatorer kan användas med en EMCP 4.3

RS-485 ljudindikator

  • EMCP 4 RS-485-ljudindikatorn meddelar larmförhållanden och statusindikationer för generatoraggregatet. Den har konstruerats för att användas med långdistansdatalänk upp till 4 000 fot.

Fjärrvisning av HMI

  • EMCP 4 fjärrvisning av HMI visar larm och status för generatoraggregatet i ett interaktivt grafiskt användargränssnitt. Försedd med en 8-tums färgpekskärm som kan fjärrmonteras med 1 m kabel och terminalblock. Maximalt 1 display kan användas med en EMCP 4.3.

Programvara för fjärrövervakning

  • EMCP 4 fjärrövervakningsprogram är ett PC-baserat program där användaren kan övervaka och styra ett generatoraggregat i Windows. Fjärrövervakningen ger användaren möjlighet att ställa in dataövervakning och datainsamling för grafer och loggar.

Digital I/O-modul

  • Den digitala I/O-modulen tillhandahåller EMCP 4 med utökbara in- och utgångar och kan läsa av 12 digitala ingångar och ställa in 8 reläutgångar. DI/O-modulen har konstruerats för att användas med tillbehörsnätverket och kan användas antingen lokalt (monterad direkt) eller på distans (upp till 800 fot).
  • Maximalt fyra digitala I/O-moduler kan användas med en EMCP 4.3.

RTD-modul

  • RTD-modulen tillhandahåller utökningsbar temperaturövervakning av generatorn till EMCP 4 och kan avläsa upp till 8 RTD-ingångar med 2 ledningar, 3 ledningar och 4 ledningar. RTD-modulen har konstruerats för att användas med tillbehörsnätverket och kan användas antingen lokalt (monterad direkt) eller på distans (upp till 800 fot).
  • Maximalt en RTD-modul kan användas med en EMCP 4.3.

Termoelementmodul

  • Termoelementmodulen tillhandahåller utökningsbar temperaturövervakning av motor och generator till EMCP 4 och kan avläsa upp till 20 ingångar av typ J eller K. Termoelementmodulen har konstruerats för att användas med tillbehörsnätverket och kan användas antingen lokalt (monterad direkt) eller på distans (upp till 800 fot).
  • Max en termoelementmodul kan användas med en EMCP 4.3 på varje datalänk.

Jämför EMCP 4.3-kontrollpanel med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

EMCP 4.3-kontrollpanel

EMCP 4.3-kontrollpanel