3516B (50Hz) med uppgraderingsbart paket | 2000–2500kVA dieselgenerator

3516B (50 Hz) 2 500 kVA med uppgraderingsbart paket Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
2500 kVA
2500 kVA
Effektklassning
2275kVA
2275kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Produktspecifikation för 3516B (50 Hz) 2 500 kVA med uppgraderingsbart paket

Nominell reserveffekt 2500 kVA 2500 kVA
Effektklassning 2275kVA 2275kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 2500 kVA 2500 kVA
Minimal klassning 2000 kVA 2000 kVA
Motormodell 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 mm
Slaglängd 8.46 tum 215 mm
Slagvolym 4764.73 tum 78 l
Kompressionsförhållande 15.5:1 15.5:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™3 Adem™3
Längd – maximal 247.3 tum 6282 mm
Bredd – maximal 90 tum 2286 mm
Höjd – maximal 98.2 tum 2494 mm
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 34250 lb 15535 kg

3516B (50 Hz) 2 500 kVA med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats

Kontrollpaneler

  • 0 äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Lågt oljetryck
  • 1 programmerbar reläutgång (form C)
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Vädertätad framsida
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • kWh (totalt)
  • Reglering auto/start/stopp
  • Generatoraggregatpaket inkluderar Caterpillars spänningsregulator (IVR). IVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare. Begränsare och diodövervakare för matare
  • EMCP 4.2B
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • Histogramfunktion för last
  • Nödstoppsknapp
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Anpassningsbara skärmar
  • Misslyckad start (överrotation)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Låg kylvätskenivå
  • PLC-funktionalitet
  • Kommunikation:
  • kVArh (totalt)
  • Motorns arbetscykel
  • Kylvätsketemperatur
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Reglage:
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Generatorns fasföljd
  • Digitala indikatorer:
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Larmbekräftelse
  • 1 programmerbar digital utgång
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Cat Connect
  • Övervarvning
  • Avsvalningstimer för motor
  • Drifttimmar
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • rpm
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • 24V likströmsdrift
  • Överström (50/51)
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • 3 analoga ingångar
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Hastighetsjustering
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Frekvens (Hz)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Likspänning
  • Lamptest

Kylsystem

  • Standard-PGS-certifiering

Avgassystem

  • Utlopp med flänsyta
  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump

Allmän

  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • SAE-standardrotation
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • Service på höger sida

Generator och tillbehör

  • Låg spänning:
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°C viloläge)
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Intern magnetisering (IE)
  • Slumpmässigt lindad
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Temperaturgivare för lindning
  • Formlindad
  • 6 ledare
  • Hög spänning:
  • Medelhög spänning:
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Permanentmagneter (PMG)
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång

Styrningssystem

  • ADEM A3

Litteratur

  • Reservdelsbok

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Avskiljning av rökgaser
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Smörjolja
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Inbyggd smörjoljekylare

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)

Startsystem

  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 24V elektrisk startmotor
  • 45A laddningsgenerator
  • Batterifrånskiljaren

3516B (50 Hz) 2 500 kVA med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • EMCP 4,4
  • Lokal ljudindikatormodul: [ ] NFPA 110 [ ] Custom

Motoralternativ

  • Starthjälp: 220 V 50 Hz kylmantelvattenvärmare
  • Batterier: [ ] Standard (1400 CCA) [ ] Kraftiga (2800 CCA)
  • Startmotorer: [ ] Standard [ ] Kraftiga
  • Luftrenare: [ ] Luftrenare med enkelt filter [ ] Luftrenare med dubbla filter [ ] Kraftiga luftrenare
  • Ljuddämpare: [ ] Industriell klassning
  • Batteriladdare: [ ] 10A [ ] 20A [ ] 35A

Luftintagssystem

  • Filter med en filterinsats
  • Luftrenare med dubbla filter

Kylsystem

  • Kylvätska
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • Monterade kylare som tillval

Vevhussystem

  • Ventilationssystem
  • Inga explosionssäkerhetsventiler
  • Explosionssäkerhetsventiler

Generatorer

  • Temperaturstegring (över 40 °C omgivningstemperatur): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytarklassning: [ ] 2 000 A [ ] 2 500 A [ ] 3 200 A [ ] 4 000 A
  • Elektriska avslutningar: Samlingsskena, kretsbrytare
  • Utlösarenhet för kretsbrytare: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Avgassystem

  • Y-adaptrar
  • TIER 4-modul för rena emissioner
  • Delar för rena emissioner
  • Avgassystem, förskjutning
  • Vinkelkopplingar
  • MOD-satser för rena emissioner enligt Tier 4
  • Flexibla kopplingar
  • Tier 4 doseringsskåp
  • Ljuddämpare
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare

Bränslesystem

  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4) – manuella eller elektriska
  • Primärt bränslefilter

Utökat serviceavtal (ESC)

  • Utökat serviceavtal (ESC): [ ] 2 år [ ] 3 år [ ] 5 år

Allmän

  • US aid-emblem
  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)

Generatorer och tillbehör

  • Generatoromvandling
  • Värmeugn
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600- och 1800-ramar
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7kV- och 15kV-klasser
  • Termostat för värmeugn
  • Luftrenare för generator
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Försmörjningspumpar
  • Smörjolja i standardoljetråg
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • IBC vibrationsisolatorer
  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Elektriska anslutningar

  • Elektriska anslutningar, vänster sida
  • Bakre elektriska anslutningar
  • Jordkablar mellan generator och kopplingsbox
  • 2700-ram, fyra ledare, fyra terminaler
  • Neutrala jordförbindelser
  • Kretsbrytare, låg spänning
  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Elektriska anslutningar på höger sida

Specialtest/-rapporter

  • Analysrapport för vridningsvibrationer
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Laddningstest av standardmotor
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • OSHPD-certifiering
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Generatortestrapport
  • Bränsleförbrukningstest
  • IBC-certifiering
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)

Start och laddning

  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Elektriska startmotorer
  • Startmotorkåpa
  • Lufttrycksregulator
  • Motorspärrenhet
  • Luftstartmotorer
  • 24V batterienhet – torr
  • 10, 20, 35 och 50A batteriladdare

Utökat serviceskydd

  • Täckning för Platina, Guld och Silver

Jämför 3516B (50 Hz) 2 500 kVA med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516B

3516B

3516B

3516B Flex

3516B
3516B
3516B
3516B Flex

360 View