Huvudkontrollpanel EMCP 4.4

Huvudkontrollpanel EMCP 4.4 Ställverks- och parallellmatningskontroller

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Konfigurering
Fjärrövervakning och -styrning av upp till 8 generatoraggregat via höghastighetsnätverk. Gör det möjligt att parallellmata en grupp EMCP 4.4-utrustade generatoraggregat till en enda kraftkälla.
Fjärrövervakning och -styrning av upp till 8 generatoraggregat via höghastighetsnätverk. Gör det möjligt att parallellmata en grupp EMCP 4.4-utrustade generatoraggregat till en enda kraftkälla.
Driftslägen
Reservkraft, ö, parallellmatning
Reservkraft, ö, parallellmatning
Tillämpning
LV och MV (208V – 38kV)
LV och MV (208V – 38kV)

Översikt över funktionerna

Cat

Produktegenskaper

  • Översikt av systemnivå och styrning av upp till 8 generatoraggregat
  • Höghastighetskommunikationer till styrenheterna för EMCP4.4-generatoraggregat
  • Centraliserad larmloggning
  • Innehåller gränssnitt till användarens byggnadsdriftsystem via ModBus RS-485 eller Ethernet
  • Tillgängliga lägen för parallellmatning
  • Lösenordsbaserat system för att säkerställa systemets säkerhet
  • 15-tums pekskärm i färg

Produktspecifikation för Huvudkontrollpanel EMCP 4.4

Konfigurering Fjärrövervakning och -styrning av upp till 8 generatoraggregat via höghastighetsnätverk. Gör det möjligt att parallellmata en grupp EMCP 4.4-utrustade generatoraggregat till en enda kraftkälla. Fjärrövervakning och -styrning av upp till 8 generatoraggregat via höghastighetsnätverk. Gör det möjligt att parallellmata en grupp EMCP 4.4-utrustade generatoraggregat till en enda kraftkälla.
Driftslägen Reservkraft, ö, parallellmatning Reservkraft, ö, parallellmatning
Tillämpning LV och MV (208V – 38kV) LV och MV (208V – 38kV)
ANSI-skyddsenheter 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
ANSI-skyddsenheter 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriklassning) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriklassning)
Certifieringar Certifierad enligt IBC, CBC, UBC och OSHPD Certifierad enligt IBC, CBC, UBC och OSHPD
Kontrollpanelshölje NEMA 1, väggmonterad konstruktion NEMA 1, väggmonterad konstruktion
Arbetstemperatur 0 °C till 50 °C 0 °C till 50 °C
Förvaringstemperatur −20°C till +60°C −20°C till +60°C
Standarder för lågspänning NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 eller UL 891, NFPA 110, NFPA 99 och NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 eller UL 891, NFPA 110, NFPA 99 och NFPA 70
Standarder för medelhög spänning NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 och NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 och NFPA 1110

Huvudkontrollpanel EMCP 4.4 Standardutrustning

Konfigurering

  • Väggmonterat övervakningssystem för centraliserad övervakning och styrning av upp till åtta generatorer försedda med EMCP4.4 parallellmatningspaneler

Tillämpning

  • LV och MV (208 V–15 kV) 50/60 Hz

Arbetstemperatur

  • 0–50 C

Standarder för medelhög spänning

  • UL 508A

Lasthanterare för nödöverföring, standardutrustning

  • Datatabellgränssnitt
  • 19-tums pekskärm i färg

Huvudkontrollpanel EMCP 4.4 Tillvalsutrustning

Lasthanterare för nödöverföring, tillvalsutrustning

  • Strömövervakning och kretsbrytarens I/O tillhandahålls i XLM-versionen av huvudkontrollpanelen

Relaterade produkter – Tillbehör

  • Dieselgeneratoraggregat – C9, C13, C15, C18, C27, C32, 3500, C175

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför Huvudkontrollpanel EMCP 4.4 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Huvudkontrollpanel

Huvudkontrollpanel