D300 GC C9 (60 Hz) | 300 kW dieselgenerator

D300 GC Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Emissions-/bränslestrategi
EPA Stationary Emergency
EPA Stationary Emergency
Spänning
208 till 600 V
208 till 600 V

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat generatoraggregatpaket

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat-dieselmotor

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Generator med M-ram

Generator med M-ram

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
GCCP 1.2-kontrollpanel

GCCP 1.2-kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Kylsystem

Kylsystem

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 40°C (104°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Certifieringar

Certifieringar

  • UL 2200-listad
  • ULC-certifiering finns tillgänglig

Produktspecifikation för D300 GC

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Emissions-/bränslestrategi EPA Stationary Emergency EPA Stationary Emergency
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Maximal klassning 300 ekW 300 ekW
Minimal klassning 300 ekW 300 ekW
Motormodell Cat® C9, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C9, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.4 tum 112 mm
Slaglängd 5.9 tum 149 mm
Slagvolym 538 tum³ 8.8 l
Kompressionsförhållande 16.3:1 16.3:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem HEUI HEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 155.5 tum 3950 mm
Bredd – minsta 56.3 tum 1430 mm
Bredd – maximal 56.7 tum 1440 mm
Höjd – minimal 67.2 tum 1706 mm
Höjd – maximal 86.7 tum 2202 mm
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 5518.2 lb 2503 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 6929.1 lb 3143 kg

D300 GC Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylarelement
  • Turbokompressor
  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2

Kylsystem

  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Termostater och hus
  • Avtappningsventil för kylvätska
  • Synglas för kylare
  • Fläkt och fläktmotor med skydd
  • Monterat kylarpaket

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Bränslesystem

  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142
  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränsleöverföringspump
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och skruvbart sekundärt filter

Generatoraggregat

  • Komplett system som har konstruerats och tillverkats på ISO9001:2000-certifierade fabriker
  • Alla skyddsanordningar och styrningsfunktioner har simulerats och kontrollerats
  • Fabrikstestad för designspecifikationer vid full belastning

Generatorer och generatortillbehör

  • IP23 skydd
  • 12 ledare
  • Isoleringssystem, klass H
  • Standardskyddslindning för icke-krävande miljöer med en relativ luftfuktighet på ? 95%
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Enkel åtkomst till AVR och terminaler
  • Kopplingsbox, IP22, vänd åt höger, nedre kabelingång
  • Borstlös, självmagnetiserande 2/3 lutning (600V använder intern magnetisering)

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Grunt oljetråg
  • Oljekylare
  • Avgassystem till framför kylaren.
  • Oljeavtappning med ventil
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Vridbart oljefilter
  • Smörjolja, CK-4 (10W-30)

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja

Skydd mot

  • Säkerhetsavstängning – Hög vattentemperatur
  • Säkerhetsavstängning – Lågt oljetryck
  • Säkerhetsavstängning – Övervarvning

Start-/laddningssystem

  • 24 V elektrisk startmotor
  • 24 V, 45A laddningsgenerator.

Allmän

  • Lyftöglor
  • Vibrationsdämpare
  • Reservdelsbok

D300 GC Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk

Baser, montering och bränsletankar

  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142
  • Ljudlarm och visuellt larm vid 90% bränslenivå
  • Bred aggregatbas
  • Påfyllningsrör och låsbart lock för bränsletank

Kretsbrytare

  • 400A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LSI
  • 800A LS/I
  • Extra kontakter
  • 600A LS/I
  • 1200A LS/I
  • 400A LS/I
  • 800A LSI

Styrsystem

  • Ljudlarmsgrupp
  • Ljudindikator med 16 lampor och NFPA 99/110
  • Röd knapp för nödstopp med vridfunktion
  • Jordfelsrelä
  • 100A belastningscentrum
  • Product Link-maskinvara för fjärrövervakning
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, jordfelskretsbrytare)
  • Spänningsfria kontakter

Inkapslingar

  • Ljuddämpad inkapsling av nivå 2 (vit)
  • Belysning med AC- och DC-strömkälla
  • Nödstopp

Avgassystem

  • 6" ljuddämpare – 25 dBA dämpning
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Flexibel avgassystemsanslutning

Generator

  • Värmeugn
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet

Startsystem

  • Batteriladdare (UL-certifierad)
  • Motorvärmare
  • Standardbatterigrupp: 1000 CCA, 90 A/h.

Allmän

  • CSA-certifiering
  • Utökat serviceskydd
  • UL2200-certifiering
  • Generatortestrapport

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför D300 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D300 GC Öppet aggregat

D300 GC Öppet aggregat

D300 GC Öppet aggregat

D300 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D300 GC Öppet aggregat
D300 GC Öppet aggregat
D300 GC Öppet aggregat
D300 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View