C13 (50Hz) | 350–450kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C13 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
450kVA
450kVA
Minimal klassning
350kVA
350kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg förbrukning, R96/EUIIIa
Låg förbrukning, R96/EUIIIa

Översikt

350–450 kVA dieselgeneratoraggregat

C13 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. Våra C13 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 350 till 450kVA vid 50Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Bland dessa generatoraggregat finns system med låg bränsleförbrukning och emissionskrav/bränslestrategi enligt EU steg IIIA non-road.

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat generatoraggregatpaket

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat-dieselmotor

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Generator med A-ram

Generator med A-ram

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
GCCP 1.3-kontrollpanel

GCCP 1.3-kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Kylsystem

Kylsystem

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 55°C (131°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Certifieringar

Certifieringar

Produktspecifikation för C13 (50 Hz)

Maximal klassning 450kVA 450kVA
Minimal klassning 350kVA 350kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg förbrukning, R96/EUIIIa Låg förbrukning, R96/EUIIIa
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C13 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C13 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.12 tum 130 mm
Slaglängd 6.18 tum 157 mm
Slagvolym 762.8 tum³ 12.5 l
Kompressionsförhållande 16.3:1 16.3:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 186.7 tum 4743 mm
Bredd – maximal 79.3 tum 2014 mm
Höjd – maximal 84 tum 2133 mm

C13 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turbokompressor
  • Efterkylarelement
  • Luftrenare, lätt med engångspappersfilter

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda; levereras separat

Bränslesystem

  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Generator och tillbehör

  • Kraftcentral, IP22
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Som tillval finns LC-ramgenerator - IP23-skydd
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • A-ramgenerator - IP21-skydd

Generatoraggregat paket

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Engångsluftfilter
  • Synglas för kylvätskenivå
  • Givare för låg kylvätskenivå
  • Monterat kylarpaket
  • Serviceindikator

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Avtappningsventiler för olja
  • Smörjolja
  • Oljekylare

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C13 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Europeiska certifikat

  • Global certifiering för CIS
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Luftrenare med ett filter

Strömbrytare

  • Elkopplingsplint
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade
  • Extra kontakter kretsbrytare (IEC)
  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare – motoriserad
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • Shuntutlösare för IEC-kretsbrytare
  • 3-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare
  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.4
  • Spänningsfria kontakter
  • Skyddsanordningar för kontrollpanel: relä för jordfel; jordläckagefel; överlastavstängning via brytare, larm för låg bränslenivå; avstängning vid låg bränslenivå; larm vid hög bränslenivå; bränslenivågivare
  • Lokala larmmoduler: lokal ljudindikator
  • Fjärrljudindikatormodul

Kylsystem

  • Stenskydd
  • Kylarens kanalfläns
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Inkapslingar

  • Ljuddämpad inkapsling för hög omgivningstemperatur
  • Ljuddämpat utrymme

Avgassystem

  • 10, 25 och 35 dBA dämpning
  • Ljuddämpare – in/ut
  • 6 och 8 tum fläns GP
  • 6- och 8-tums vinkelkopplingssats
  • Flexibla 8-tums avgasrörsanslutningar

Bränslesystem

  • Manuell bränsleöverföringspump
  • Integrerad bränsletankbas med dubbla väggar
  • Bränslematningsreglering

Generator och tillbehör

  • A-ram överdimensionerad generator
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • Inträngningsskydd
  • A-ramgenerator CIP
  • LC-ramgeneratorn
  • LC CIP generator
  • Värmeugnar

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas

start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljaren
  • En batteriladdare, 5 A
  • Motorvärmare

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C13 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C13 dieselgeneratoraggregat, höger bak

C13 dieselgeneratoraggregat, vänster bak

C13 dieselgeneratoraggregat, höger fram

C13 dieselgeneratoraggregat, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

C13 dieselgeneratoraggregat, höger bak
C13 dieselgeneratoraggregat, vänster bak
C13 dieselgeneratoraggregat, höger fram
C13 dieselgeneratoraggregat, vänster fram
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View