Cat ECS ger dig möjlighet att använda dig av skräddarsydda lösningar från Cat Engineering Services för att passa stora arbetsplatser runt om i världen.
DER, inklusive, men inte begränsat till, generatoraggregat, energilagringssystem (BESS) och andra förnybara källor, styrs via Cat ECS 300 för:
- Energibidrag från var och en av de distribuerade energiresurserna (DER) för maximalt utnyttjande av förnybara energikällor och högsta möjliga systemtillförlitlighet.Prioriteringar för distribuerade resurser kan ändras via användargränssnittet för Cat ECS 300.
- Optimering av totala prestanda enligt förprogrammerade rutiner kan justeras med hjälp av kriterier som kan väljas av användaren. Optimeringsrutinerna kan baseras på flera olika parametrar som minimering av bränslekostnader, optimerad motoranvändning, användaranpassade scheman för laddning och urladdning samt export/import till och från elnätet, laddning av batterier enbart från solceller eller högsta möjliga systemtillförlitlighet.
Ett grafiskt gränssnitt (HMI) som styr alla delar och gör det enklare för operatören att hantera DER-tillgångarna. Inklusive visualisering av systemet och ett användargränssnitt för manuell och automatisk styrning av DER-tillgångar.
Cat ECS 300 reglerar mängden faktisk och reaktiv effekt som exporteras från DER-tillgångarna till elnätet baserat på ett inställningsbart börvärde.
Cat® ECS 300 är konstruerad för industriella/kommersiella tillämpningar. Cat ECS 300 integrerar en rad traditionella och förnybara energikällor i ett microgrid genom att erbjuda optimerad övervakning och styrning av upp till fyra DER-tillgångar.
Cats återförsäljarnätverk har över 1 800 butiker i fler än 200 länder och erbjuder eftermarknadssupport som underhåll och reparationsavtal.