C4.4 (60 Hz) | 72–100 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C4.4 (60Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
100 ekW
100 ekW
Minimal klassning
72 ekW
72 ekW
Emissions-/bränslestrategi
US EPA-certifierade, Tier 3
US EPA-certifierade, Tier 3

Översikt

72–100 ekW Dieselgeneratoraggregat

Våra C4.4 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 72 till 100 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C4.4-dieselgeneratoraggregat uppfyller EPA Stationary Emergency (Tier 3) emissionsnormer.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Tillförlitlighetstestad i minst 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat generatoraggregatpaket

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat-dieselmotor

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Generator med R-ram

Generator med R-ram

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
GCCP 1.2-kontrollpanel

GCCP 1.2-kontrollpanel

GCCP 1.2-kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
  • Bilden kanske inte är representativ för den faktiska produkten
Kylsystem

Kylsystem

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 55°C (131°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Certifieringar

Certifieringar

Cats återförsäljare tillhandahåller omfattande support efter försäljningen, inklusive underhålls- och reparationsavtal. Cat-återförsäljarna finns i fler än 1 800 butiker och är verksamma i 200 länder. Caterpillar S•O•S℠-programmet kan kostnadseffektivt känna av tillståndet för inre motorkomponenter, även vid förekomst av oönskade vätskor och restprodukter från förbränning

Produktspecifikation för C4.4 (60Hz)

Maximal klassning 100 ekW 100 ekW
Minimal klassning 72 ekW 72 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierade, Tier 3 US EPA-certifierade, Tier 3
Spänning 110 till 480 V 110 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5 tum 127 mm
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Kompressionsförhållande 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 eller 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 eller 18,3:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Direktinsprutning eller common rail Direktinsprutning eller common rail
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 75.8 tum 1925 mm
Bredd – maximal 44.1 tum 1120 mm
Höjd – maximal 53.6 tum 1361 mm

C4.4 (60Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank öppen sats/bas medföljer; bas, format stål med integrerad enkla väggars 8-timmars bränsletank

Generator

  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • 12 ledare
  • IP23 skydd
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten

Styrningssystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledning med ventil
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja
  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar
  • Batterier

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C4.4 (60Hz) Tillvalsutrustning

Generatorsystem

  • Permanentmagneter (PMG)
  • R-ramhjälplindning
  • Antikondensationsuppvärmare
  • R-ramhjälplindning
  • Varvtalsnedgångssats, kvadratur
  • LC-ramgenerator med extra isoleringsskydd för kustmiljö
  • 3-fasavkänning

Strömbrytare

  • Uppgraderingar av kretsbrytare – 4-polig kretsbrytare till 250 A, 400A och 630A

Kylsystem

  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Kylmedelsvärmare
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Kontrollpanelsalternativ

  • GCCP 1.3
  • Värmare för kontrollpanel
  • Jordläckage (endast två ledningar)
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Spänningsfria kontakter
  • Nödstopp med nyckel
  • Batteriladdare
  • Överlastavstängning via brytare
  • Varvtalsjusterande potentiometer
  • spänningsjusterande potentiometer

Inkapslingar

  • Ljuddämpning nivå 2 hölje
  • Ljuddämpning nivå 1 (galvaniserad)
  • Uthyrningspaket – endast CAE-uthyrningsalternativ

Europeiska certifieringar

  • Uppgradering till STD-aggregat för CE

Bränslesystem

  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling
  • Larm för låg bränslenivå
  • Smal tankram på öppet aggregat
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Kompakt aggregatbas för öppna satser
  • Larm för hög bränslenivå
  • Invallad bränsletank

Globala certifieringar

  • Certifiering för CIS

Monteringsalternativ

  • Elektronisk regulator
  • Industriell ljuddämpare
  • En lyftpunkt – inkapsling
  • Borttagning av batteri
  • Monteringssats för ljuddämpare

Specialpackning/inspektioner för transport

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Allmänt – tillbehör/diverse

  • Emballage – kompakt aggregat
  • Emballage - inkapslat aggregat
  • Stenskydd/rad. trans.-fläns

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C4.4 (60Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C4.4 Öppet aggregat höger bak

C4.4 Öppet aggregat vänster bak

C4.4 Öppet aggregat höger fram

C4.4 Öppet aggregat vänster bak

Inkapsling

Inkapsling

C4.4 Öppet aggregat höger bak
C4.4 Öppet aggregat vänster bak
C4.4 Öppet aggregat höger fram
C4.4 Öppet aggregat vänster bak
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View