D500 GC C15 (60 Hz) | 500 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D500 GC (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
500 ekW
500 ekW
Minimal klassning
500 ekW
500 ekW
Emissions-/bränslestrategi
EPA Stationary Emergency
EPA Stationary Emergency

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat generatoraggregatpaket

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat-dieselmotor

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Generator med M-ram

Generator med M-ram

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
GCCP 1.2-kontrollpanel

GCCP 1.2-kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Kylsystem

Kylsystem

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 40°C (104°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Certifieringar

Certifieringar

  • UL 2200-listad
  • ULC-certifiering finns tillgänglig

Produktspecifikation för D500 GC (60 Hz)

Maximal klassning 500 ekW 500 ekW
Minimal klassning 500 ekW 500 ekW
Emissions-/bränslestrategi EPA Stationary Emergency EPA Stationary Emergency
Spänning 480 till 600 V 480 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C15, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C15, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 mm
Slaglängd 6.8 tum 171 mm
Slagvolym 928 tum³ 15.2 l
Kompressionsförhållande 16.1:1 16.1:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 189.6 tum 4815 mm
Bredd – maximal 64.2 tum 1630 mm
Höjd – minimal 2034 tum 80.1 mm
Höjd – maximal 101.7 tum 2584 mm
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 8280.6 lb 3756 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 10346.3 lb 4693 kg

D500 GC (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk
  • Turbokompressor
  • Efterkylarelement

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2

Kylsystem

  • Fläkt och fläktmotor med skydd
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Synglas för kylare
  • Avtappningsventil för kylvätska
  • Termostater och hus
  • Monterat kylarpaket

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Bränslesystem

  • Bränsleöverföringspump
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och skruvbart sekundärt filter
  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142
  • Bränslekylare
  • Bränsleurluftnings pump

Generatoraggregat

  • Alla skyddsanordningar och styrningsfunktioner har simulerats och kontrollerats
  • Fabrikstestad för designspecifikationer vid full belastning
  • Komplett system som har konstruerats och tillverkats på ISO9001:2000-certifierade fabriker

Generatorer och generatortillbehör

  • Enkel åtkomst till AVR och terminaler
  • Standardskyddslindning för icke-krävande miljöer med en relativ luftfuktighet på ? 95%
  • IP23 skydd
  • 6 ledare
  • Borstlös, självmagnetiserande 2/3 lutning (600V använder intern magnetisering)
  • Kopplingsbox, IP22, vänd åt höger, nedre kabelingång
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Isoleringssystem, klass H

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Grunt oljetråg
  • Vridbart oljefilter
  • Oljeavtappning med ventil
  • Smörjolja, CK-4 (10W-30)
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Avgassystem till framför kylaren.

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja

Skydd mot

  • Säkerhetsavstängning – Hög vattentemperatur
  • Säkerhetsavstängning – Övervarvning
  • Säkerhetsavstängning – Lågt oljetryck

Start-/laddningssystem

  • 24 V, 45A laddningsgenerator.
  • 24 V elektrisk startmotor

Allmän

  • Lyftöglor
  • Vibrationsdämpare
  • Reservdelsbok

D500 GC (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk

Baser, montering och bränsletankar

  • Ljudlarm och visuellt larm vid 90% bränslenivå
  • Bred aggregatbas
  • 5 gallon spilluppsamling
  • Påfyllningsrör och låsbart lock för bränsletank
  • Ventil för överfyllningsskydd
  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142

Avgas

  • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Kretsbrytare

  • Extra kontakter
  • 600A LSI
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI
  • 1200A LS/I
  • 400A LSI
  • 800A LSI
  • 800A LS/I
  • 400A LS/I

Styrsystem

  • Röd knapp för nödstopp med vridfunktion
  • Jordfelsrelä
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, jordfelskretsbrytare)
  • Spänningsfria kontakter
  • Product Link-maskinvara för fjärrövervakning
  • Ljudlarmsgrupp
  • Ljudindikator med 16 lampor och NFPA 99/110
  • 100A belastningscentrum

Inkapslingar

  • Nödstopp
  • Belysning med AC- och DC-strömkälla
  • Ljuddämpad inkapsling av nivå 2 (vit)

Avgassystem

  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • 8" ljuddämpare – 25 dBA dämpning
  • Flexibel avgassystemsanslutning

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • Värmeugn

Startsystem

  • Motorvärmare
  • Batteriladdare (UL-certifierad)
  • Överdimensionerad batterigrupp, 1400 CCA, 200 A/h.
  • Standardbatterigrupp: 1000 CCA, 90 A/h.

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Allmän

  • CSA-certifiering
  • Utökat serviceskydd
  • Generatortestrapport
  • UL2200-certifiering
  • CSA-certifiering
  • UL 2200-paket

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas - ersätter standardbränsletanksbas

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför D500 GC (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D500 GC Öppet aggregat

D500 GC Öppet aggregat

D500 GC Öppet aggregat

D500 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D500 GC Öppet aggregat
D500 GC Öppet aggregat
D500 GC Öppet aggregat
D500 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View

Se aktuella erbjudanden för  D500 GC (60 Hz)

Visa fler erbjudanden