DE88E3 (50 Hz) | 88 kVA Dieselgenerator

C2.2 | DE18E3 Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Emissions-/bränslestrategi
Motsvarande R96/EUIIIa
Motsvarande R96/EUIIIa
Spänning
200 till 400 volt
200 till 400 volt
Frekvens
50 Hz
50 Hz

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Cat

Generator med M-ram

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
Cat

GCCP kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Cat

Kylsystem

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 55°C (131°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Cat

Certifieringar

Fullständigt prototyptestad med certifierad analys av vridningsvibrationer tillgänglig

Produktspecifikation för C2.2 | DE18E3

Emissions-/bränslestrategi Motsvarande R96/EUIIIa Motsvarande R96/EUIIIa
Spänning 200 till 400 volt 200 till 400 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Maximal klassning 18 kVA 18 kVA
Minimal klassning 18 kVA 18 kVA
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning

C2.2 | DE18E3 Standardutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel

Generator och generatortillbehör

  • 12 ledare
  • IP23 skydd
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)

C2.2 | DE18E3 Tillvalsutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel
  • Jordfel och jordläckage

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C2.2 | DE18E3 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D20

D20

D20
D20

Se aktuella erbjudanden för  C2.2 | DE18E3

Visa fler erbjudanden