3516B (50 Hz) | 1 750–2 500 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516B (50Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
2500 kVA
2500 kVA
Effektklassning
2275kVA
2275kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

2000–2500 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra 3516B dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 2000 till 2500 kVA vid 50 Hz och är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med både låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Fördelar

Optimerad för 8% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat generatoraggregatpaket

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat-dieselmotor

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Generator SR5

Generator SR5

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
Cat EMCP-styrenhet

Cat EMCP-styrenhet

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Kylsystem

Kylsystem

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 50°C (122°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Certifieringar

Certifieringar

  • IBC seismisk certifiering
  • EU-försäkran om överensstämmelse
  • EU-försäkran om inbyggnad
  • Euroasiatisk överensstämmelse (EAC, Eurasian Conformity)

Produktspecifikation för 3516B (50Hz)

Nominell reserveffekt 2500 kVA 2500 kVA
Effektklassning 2275kVA 2275kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 380 till 11000 volt 380 till 11000 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 2500 kVA 2500 kVA
Minimal klassning 2000 kVA 2000 kVA
Motormodell 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 mm
Slaglängd 8.46 tum 215 mm
Slagvolym 4764.73 tum 78.08 l
Kompressionsförhållande 15.5:1 15.5:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™3 Adem™3
Längd – minimum 233.4 tum 5928 mm
Längd – maximal 251.7 tum 6377 mm
Bredd – maximal 90 tum 2286 mm
Höjd – maximal 93.2 tum 2367 mm
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 31900 lb 14470 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 40320 lb 18290 kg

3516B (50Hz) Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare

Generator

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • IP23 skydd

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Kontrollpanel

  • Cat ECS 100

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

3516B (50Hz) Tillvalsutrustning

Avgas

  • Avgasljuddämpare (utom Tier 4)

Generator

  • Permanentmagneter (PMG)
  • Intern magnetisering (IE)
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Kontrollpaneler

  • Generatorns temperaturövervakning och skydd
  • Digital I/O-modul
  • Lastdelningsmodul
  • EMCP 4,4
  • Programvara för fjärrövervakning

Montering

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC-isolatorer
  • Vibrationsdämpande fästen i gummi

Start/laddning

  • Överdimensionerade batterier
  • Laddningsgenerator
  • Kraftigt startsystem
  • Motorvärmare
  • Luftstartmotor med reglage och ljuddämpare
  • Batteriladdare

Allmän

  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • UL 2200-paket
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • CSA-certifiering

Jämför 3516B (50Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Dieselgeneratoraggregat 3516B, höger bak

Dieselgeneratoraggregat 3516B, vänster bak

3516B dieselgeneratoraggregat, vänster fram

3516B dieselgeneratoraggregat, höger fram

Dieselgeneratoraggregat 3516B, höger bak
Dieselgeneratoraggregat 3516B, vänster bak
3516B dieselgeneratoraggregat, vänster fram
3516B dieselgeneratoraggregat, höger fram

360 View