3516C (60 Hz) | 1650–2500 kW dieselgenerator

3516C (60 Hz) Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
2 500/2 250/2 000 ekW
2 500/2 250/2 000 ekW
Effektklassning
2 250/2 045/1 825 ekW
2 250/2 045/1 825 ekW
Emissions-/bränslestrategi
US EPA-certifierade, Tier 2
US EPA-certifierade, Tier 2

Produktspecifikation för 3516C (60 Hz)

Nominell reserveffekt 2 500/2 250/2 000 ekW 2 500/2 250/2 000 ekW
Effektklassning 2 250/2 045/1 825 ekW 2 250/2 045/1 825 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierade, Tier 2 US EPA-certifierade, Tier 2
Spänning 380 till 13800 V 380 till 13800 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 2500 ekW 2500 ekW
Minimal klassning 1650 ekW 1650 ekW
Motormodell 3516C, ATAAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516C, ATAAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 mm
Slaglängd 7.48 tum 190 mm
Slaglängd – HD 8.46 tum 215 mm
Slagvolym 4764.73 tum 78 l
Kompressionsförhållande 14.7:1 14.7:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™3 Adem™3
Längd – minimum 284.6 tum 7229 mm
Längd – maximal 295.1 tum 7495 mm
Bredd – minsta 93.7 tum 2379 mm
Bredd – maximal 101.2 tum 2569 mm
Höjd – minimal 116.5 tum 2958 mm
Höjd – maximal 118.5 tum 3009 mm
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 35880 lb 16275 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 38780 lb 17590 kg

3516C (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Kontrollpaneler

  • Kommunikation:
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • 1 programmerbar digital utgång
  • Styrning av auto/start/stopp –
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Avsvalningstimer för motor
  • 24V likströmsdrift
  • Reglage:
  • Generatoraggregatpaket inkluderar Caterpillars spänningsregulator (IVR). IVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare. Begränsare och diodövervakare för matare
  • Larmbekräftelse
  • Cat Connect
  • Motorns arbetscykel
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Överström (50/51)
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Cat ECS 100
  • 1 programmerbar reläutgång (form C)
  • Nödstoppsknapp
  • Hastighetsjustering
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • Vädertätad framsida
  • Histogramfunktion för last
  • Lamptest
  • PLC-funktionalitet
  • Anpassningsbara skärmar –0 äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Digitala indikatorer:
  • Drifttimmar
  • rpm
  • Likspänning
  • Frekvens (Hz)
  • Kylvätsketemperatur
  • Volt (L-L och L-N)
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • kWh (totalt)
  • kVArh (totalt)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Övervarvning
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Nödstopp
  • Lågt oljetryck
  • Låg kylvätskenivå
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Generatorns fasföljd
  • Över-/underspänning (27 / 59 )
  • Omvänd effekt (kW) (32)

Bränsle

  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare

Generator

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • IP23 skydd

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Kontrollpanel

  • Cat ECS styrenhet för generatoraggregat

Kylsystem

  • Standard-PGS-certifiering

Avgassystem

  • Utlopp med flänsyta
  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump

Allmän

  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • Service på höger sida
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart
  • SAE-standardrotation

Generator och tillbehör

  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Klass H temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Låg spänning:
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Medelhög spänning:
  • Antikondensationsvärmeugn
  • 6 ledare
  • Slumpmässigt lindad
  • Formlindad
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C viloläge)
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°C viloläge)
  • Intern magnetisering (IE)
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Hög spänning:
  • Temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång

Styrningssystem

  • ADEM A3

Litteratur

  • Reservdelsbok

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Avskiljning av rökgaser
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering

Startsystem

  • Batterifrånskiljaren
  • 45A laddningsgenerator
  • 24V elektrisk startmotor
  • Batteri och batteriställ med kablar

3516C (60 Hz) Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • EMCP 4,4

Avgas

  • Avgasljuddämpare

Luftintagssystem

  • Filter med en filterinsats
  • Luftrenare med dubbla filter

Generator

  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Antikondensationsuppvärmare

Kylsystem

  • Kylvätska
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur
  • Monterade kylare som tillval
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • Mätare för vattennivåbrytare

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Vevhussystem

  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Ventilationssystem
  • Inga explosionssäkerhetsventiler

Kontrollpaneler

  • Lastdelningsmodul
  • Digital I/O-modul
  • Generatorns temperaturövervakning och skydd
  • Programvara för fjärrövervakning

Montering

  • Vibrationsdämpande fästen i gummi
  • IBC-isolatorer

Avgassystem

  • Y-adaptrar
  • Flexibla kopplingar
  • Avgassystem, förskjutning
  • TIER 4-modul för rena emissioner
  • Vinkelkopplingar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • MOD-satser för rena emissioner enligt Tier 4
  • Tier 4 doseringsskåp
  • Flänsar
  • Ljuddämpare
  • Delar för rena emissioner

Start/laddning

  • Överdimensionerade batterier
  • Batteriladdare
  • Laddningsgenerator
  • Luftstartmotor med reglage och ljuddämpare
  • Kraftigt startsystem

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter

Allmän

  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • UL 2200-paket
  • CSA-certifiering
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager
  • US aid-emblem
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar

Generatorer och tillbehör

  • Högspänning: 12470, 13200, 13800 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 2700-ram, 3000-ram
  • Högspänning: 6300, 6600, 6900 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 2700-tam, 3000-ram
  • Termostat för värmeugn
  • Låg/medelhög spänning: 380, 440, 480, 600 V, trefas, 1800 rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram
  • Låg/medelhög spänning: 1600-ram – 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600, 1800 ram
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7kV- och 15kV-klasser
  • Generatoromvandling
  • Värmeaggregatsats
  • Luftrenare för generator

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Oljenivåregulator
  • Smörjolja i standardoljetråg
  • Försmörjningspumpar

Monteringssystem

  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer

Elektriska anslutningar

  • Jordkablar mellan generator och kopplingsbox
  • Neutrala jordförbindelser
  • Elektriska anslutningar, vänster sida
  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Elektriska anslutningar på höger sida
  • 2700-ram, fyra ledare, fyra terminaler
  • Bakre elektriska anslutningar
  • Kretsbrytare, låg spänning

Specialtest/-rapporter

  • IBC-certifiering
  • Bränsleförbrukningstest
  • Generatortestrapport
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Analysrapport för vridningsvibrationer
  • OSHPD-certifiering
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Laddningstest av standardmotor
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)

Start och laddning

  • Lufttrycksregulator
  • Startmotorkåpa
  • Luftstartmotorer
  • 10, 20, 35 och 50A batteriladdare
  • Elektriska startmotorer
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • 24V batterienhet – torr
  • Motorspärrenhet

Utökat serviceskydd

  • Täckning för Platina, Guld och Silver

Jämför 3516C (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516C dieselgeneratoraggregat

3516C paketerade generatoraggregat, höger bak

3516C paketerade generatoraggregat, vänster bak

3516C paketerade generatoraggregat, vänster fram

3516C dieselgeneratoraggregat
3516C paketerade generatoraggregat, höger bak
3516C paketerade generatoraggregat, vänster bak
3516C paketerade generatoraggregat, vänster fram

360 View

Se aktuella erbjudanden för  3516C (60 Hz)

Visa fler erbjudanden