DE715 GC (50 Hz) | 715 kVA dieselgenerator

C18 | DE715E0 Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
715kVA
715kVA
Effektklassning
650 kVA
650 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg BSFC
Låg BSFC

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Cat

Generator SR500

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
Cat

GCCP kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Cat

KYLSYSTEM

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 50°C (122°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Cat

Certifieringar

  • EU-försäkran om överensstämmelse
  • EU-försäkran om inbyggnad
  • Euroasiatisk överensstämmelse (EAC, Eurasian Conformity)

Produktspecifikation för C18 | DE715E0

Nominell reserveffekt 715kVA 715kVA
Effektklassning 650 kVA 650 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg BSFC Låg BSFC
Spänning 200 till 400 volt 200 till 400 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Maximal klassning 715kVA 715kVA
Minimal klassning 650 kVA 650 kVA
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld

C18 | DE715E0 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turbokompressor

Styrsystem

  • GCCP 1.2

Kylning

  • Kylare och kylfläkt med skydd

C18 | DE715E0 Tillvalsutrustning

KYLSYSTEM

  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Inkapslingar

  • Ljuddämpat utrymme

Bränslesystem

  • BS799-kompatibel integrerad bränsletank med dubbla väggar, tillval

Avgassystem

  • Motormonterad ljuddämpare

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C18 | DE715E0 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C18 50 Hz, höger bak

C18 50 Hz, vänster bak

C18 50 Hz, höger bak
C18 50 Hz, vänster bak