Översikt
ATC-900 styrenhet är en programmerbar mikroprocessorbaserad övervakningsenhet för användning med Cats lastbrytare. Dataåtkomst och programmering utförs med hjälp av de beröringskänsliga funktionsknapparna på ATC-900 i samverkan med den lättavlästa upplysta alfanumeriska LED-displayen. Både funktionsknapparna och teckenfönstret ingår i enhetens dörrmonterad frontpanelen. Den inbyggda hjälpknappen ger användaren stöd i form av meddelanden som visas.
Kommunikationsalternativet tillåter övervakning och styrning av flera lastbrytare, lokalt eller via fjärranslutning från en enda punkt. Beroende på tillämpning kan användaren anpassa ATC-900 för den aktuella tillämpningen. ATC-900 är utrustad för visning av historikinformationen antingen på frontpanelen eller på en persondator via Modbus-kommunikation. Körningstid, tillgänglighetstid och anslutningstid för källa 1 och källa 2 finns tillgängliga, liksom tid för strömsättning av belastning, antalet överföringar, datumet, tiden och orsaken till de senaste 16 överföringarna.