ATC-300+ STYRENHET

ATC-300+ STYRENHET ATS ATC brytare/kontaktor

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassningsområde
120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz
120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz
Överföringstyp
Omkoppling tillämpningsberoende
Omkoppling tillämpningsberoende
Brytartyp
Omkoppling tillämpningsberoende
Omkoppling tillämpningsberoende

Översikt över funktionerna

Cat

Produktegenskaper

  • Extra reläkontakter:
    • Källa 1 tillgänglig 2NO och 2NC
    • Källa 2 tillgänglig 2NO och 2NC

  • Källa 1 och källa 2 avkänning:
    • Underspänning/underfrekvens
    • Överspänning/överfrekvens
    • Trefas, rotationsskydd
    • Trefas, spänningsobalans/-förlust

  • Signal före överföring, kontakter 1NO och 1NC
  • Gå till nödkälla (källa 2)
  • Programmerbara tidsfördröjningar med sju fält
  • LCD-baserad display för programmering, systemdiagnostik och visning av hjälpmeddelanden
  • Processbild med tillgänglig källa och tillhörande indikation med lysdiod
  • Tidsstämplad historiklogg
  • Tryckknapp för systemtest
  • Programmerbar testapparat (av, daglig, 7, 14 och 28 dagar) med valbart intervall för körtid 0-600 minuter ingen belastning/belastning med felsäkerhet
  • Inbyggt överströmsskydd (tillval)
  • Övergång i fas
  • Kåpa i rostfritt stål för styrenhet (tillval)
  • Kommunikation via RS-232 eller Modbus genom en inbyggd RS-485-port (tillval)

Produktspecifikation för ATC-300+ STYRENHET

Klassningsområde 120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz 120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz
Överföringstyp Omkoppling tillämpningsberoende Omkoppling tillämpningsberoende
Brytartyp Omkoppling tillämpningsberoende Omkoppling tillämpningsberoende
Ingående reglerspänning 65 till 145 VAC 50/60 Hz 65 till 145 VAC 50/60 Hz
Spänningsmätningar för linjematning Källa 1 VAB Källa 2 VAB
Källa 1 VAC Källa 2 VBC
Källa 1 VCA Källa 2 VCA
Källa 1 VAB Källa 2 VAB
Källa 1 VAC Källa 2 VBC
Källa 1 VCA Källa 2 VCA
Spänningsmätområde 0 till 790 VAC RMS (50/60 Hz) 0 till 790 VAC RMS (50/60 Hz)
Noggrannhet för spänningsmätning +/-2 % av nominell inspänning +/-2 % av nominell inspänning
Frekvensmätningar av Källa 1 och källa 2 Källa 1 och källa 2
Frekvensmätområde 40 till 70 Hz 40 till 70 Hz
Noggrannhet för frekvensmätning +/-0,1 Hz +/-0,1 Hz
Underspänningsbortfall 50 till 90 % av den nominella spänningen 50 till 90 % av den nominella spänningen
Underspänningsupptagning (Frånslag +2 %) till 99 % av den nominella systemspänningen (Frånslag +2 %) till 99 % av den nominella systemspänningen
Bortfallsområde för underfrekvens 90 till 97 % av den nominella systemfrekvensen 90 till 97 % av den nominella systemfrekvensen
Upptagningsområde för underfrekvens (Frånslag +1 Hz) till 99% av den nominella systemfrekvensen (Frånslag +1 Hz) till 99% av den nominella systemfrekvensen
Bortfallsområde för överfrekvens 103 till 110 % av den nominella systemfrekvensen 103 till 110 % av den nominella systemfrekvensen
Upptagningsområde för överfrekvens 101 % till (frånslag - 1 Hz) av den nominella systemfrekvensen 101 % till (frånslag - 1 Hz) av den nominella systemfrekvensen
Arbetstemperaturområde -20 till 70 grader C (-4 till +158 grader F) -20 till 70 grader C (-4 till +158 grader F)
Förvaringstemperaturområde -30 till 85 grader C (-22 till +185 grader F) -30 till 85 grader C (-22 till +185 grader F)
Driftfuktighet 0 till 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) 0 till 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Förarmiljö Beständigt mot ammoniak, metan, kväve, väte och kolväten Beständigt mot ammoniak, metan, kväve, väte och kolväten
Generatorns startrelä 5A, 1/6 hp vid 250 VAC VAC 5A vid 30 VDC med en maximal belastning på 150 W 5A, 1/6 hp vid 250 VAC VAC 5A vid 30 VDC med en maximal belastning på 150 W
K1-, K2-reläer
10 A, 1–3 hk @ 250 Vac
10 A @ 30 Vdc

10 A, 1–3 hk @ 250 Vac
10 A @ 30 Vdc
Tillämpligt test UL-godkänd komponent
Uppfyller kraven i UL 991 & UL 1008
Uppfyller IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
UL-godkänd komponent
Uppfyller kraven i UL 991 & UL 1008
Uppfyller IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Tillämpligt test, fortsättning 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Class A
FCC Part 15, Class A
CSS 22.2-178
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Class A
FCC Part 15, Class A
CSS 22.2-178
Inkapslingskompatibilitet NEMA 1, NEMA 3R och NEMA 12
UV-beständig ATC-300+ frontplatta
NEMA 1, NEMA 3R och NEMA 12
UV-beständig ATC-300+ frontplatta

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför ATC-300+ STYRENHET med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

ATC-300+ STYRENHET

ATC-300+ STYRENHET