C32 910–1500kVA

Dieselgeneratoraggregat C32 1 500 kVA 50 Hz

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
1500 kVA
1500 kVA
Minimal klassning
910 kVA
910 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Cat

Generator SR500

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
Cat

EMCP 4-kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Cat

KYLSYSTEM

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 50°C (122°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Cat

Certifieringar

  • EU-försäkran om överensstämmelse
  • EU-försäkran om inbyggnad
  • Euroasiatisk överensstämmelse (EAC, Eurasian Conformity)

Produktspecifikation för C32 1 500 kVA 50 Hz

Maximal klassning 1500 kVA 1500 kVA
Minimal klassning 910 kVA 910 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 400 till 3300 volt 400 till 3300 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Motormodell C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 mm
Slaglängd 6.38 tum 162 mm
Slagvolym 1958.86 tum³ 32.1 l
Kompressionsförhållande 15.0:1 15.0:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – minimum 164 tum 4165 mm
Längd – maximal 176.6 tum 4485 mm
Bredd – minsta 66.3 tum 1684 mm
Bredd – maximal 87.8 tum 2228 mm
Höjd – minimal 85.1 tum 2162 mm
Höjd – maximal 86.4 tum 2194 mm
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 14700 lb 6668 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 17855 lb 8099 kg

C32 1 500 kVA 50 Hz Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Behållartyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel
  • Varning avstängningar
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner
  • Kommunikation
  • Digitala mätare
  • Kontrollfunktioner

KYLSYSTEM

  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • ATAAC
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Fläkt- och remskydd
  • Givare för låg kylvätskenivå

Avgas

  • 203 mm (8 tum) ID runt flänsutlopp
  • Avgasgrenrör, torrt

Bränslesystem

  • Bränslekylare
  • Sekundära bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare
  • Bränsleurluftnings pump

Generatorer och tillbehör

  • Permanentmagneter (PMG)
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • 6 ledare
  • Utpräglad pol
  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Intern magnetisering (IE)
  • Trefas, borstlös
  • Temperaturgivare för lindning
  • Hålmönster enligt IEC-standard
  • NEMA klass H-isolering

Styrningssystem

  • ADEM(tm) A4

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande fästen i gummi

Smörjsystem

  • Avskiljning av rökgaser
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledningar och ventil

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljaren
  • 45A laddningsgenerator
  • 24V elektrisk startmotor
  • Batteri, ställ och kablar

Allmän

  • SAE-standardrotation
  • Höger service
  • Svänghjul och svänghjulshus – SAE
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare

C32 1 500 kVA 50 Hz Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Standardluftrenare
  • Luftrenare med dubbla filter
  • Stor luftrenare

Strömbrytare

  • Skydd
  • Inkapsling – kontrollförpackning
  • 1600, 2000, 2500 och 3200 A, 3 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Kabelfästen
  • Kablagegrupper för kretsbrytare
  • Eluttag med kåpor
  • Samlingsskenor på mittstolpar
  • 800, 1 600, 2 000, 2 500 och 3 200 A, 4 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 och 3000 A, 3 poler, UL-100%-klassade kretsbrytare

Kontrollpaneler

  • GCCP-kontrollpanel

KYLSYSTEM

  • Kylare för hög omgivningstemperatur
  • Långtidsverkande kylvätska
  • Kylarens kanalfläns
  • Standardkylare
  • Certifierad kylare

Inkapslingar

  • Växelströmspanel, uttag och belysning
  • Ljuddämpad Premium-inkapsling
  • Spjäll i inkapsling – fast och eldrivet
  • Bränsletanksalternativ vid inkapsling
  • Färgalternativ
  • Panelfäste
  • Ljuddämpat utrymme
  • Belysningspaket, likström
  • Paket för kall väderlek

Avgassystem

  • Alla C32-motorer har 203 mm (8 tum) avgasutlopp
  • Ljuddämpare
  • Monteringssats vinkelkoppling
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Flexibla kopplingar
  • Skydds- och skärmsystem
  • Flänsar
  • Sats för avgaser genom vägg

Generator och tillbehör

  • Generatorer, medelhög spänning
  • Generatorer, låg spänning

Smörjsystem

  • Oljesump
  • Manuell försmörjningspump i sump
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • IBC vibrationsisolatorer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Isolatorer i standardpaket
  • Monteringsbas, typer

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
  • Kretsbrytare, UL-listade

Elektriska anslutningar

  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Neutraljordanslutning
  • Kablage för lågspänningsanslutning

Start-/laddningssystem

  • Elektrisk startmotor – standard/extra kraftig
  • Värmeugn
  • Standard 24 V öppet batteripaket – torrt
  • 10 A batteriladdare
  • 20 A batteriladdare
  • Motorvärmare
  • Inkapslad 10 A batteriladdare
  • 35 A batteriladdare

Specialtest/-rapporter

  • Standardmotortest
  • OSHPD seismiska certifieringar
  • Generatortestrapport
  • Kundanpassad generator, TVA-rapport
  • Standard generatoraggregat, analysrapport för vridningsvibrationer (TVA)
  • IBC seismiska certifieringar
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • CSA-test och certifiering

Allmän

  • Speciallackering
  • US aid-emblem

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C32 1 500 kVA 50 Hz med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C32 dieselgeneratoraggregat

C32 dieselgeneratoraggregat

C32 dieselgeneratoraggregat

C32 dieselgeneratoraggregat

C32 dieselgeneratoraggregat
C32 dieselgeneratoraggregat
C32 dieselgeneratoraggregat
C32 dieselgeneratoraggregat
Infografik om C32 1 500 kVA 50 Hz

Infografik om C32 1 500 kVA 50 Hz

Infografik om C32 1 500 kVA 50 Hz

Se aktuella erbjudanden för  C32 1 500 kVA 50 Hz

Visa fler erbjudanden